Fournissez des environnements de santé plus sains, plus sûrs et plus sécurisés, tout en produisant des résultats positifs pour les patients, le personnel et les installations.
Trend est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion énergétique des bâtiments de santé. Nous fournissons des solutions sûres et intelligentes, qui optimisent l'efficacité des bâtiments, augmentent les économies d'énergie, réduisent le risque d'infections respiratoires aiguës et permettent d'obtenir des installations plus saines.
Faites de la « santé » de vos bâtiments un indicateur clé de performance
Digitalisation
La maintenance numérique est un outil alliant analyses en temps réel et stratégie de gestion du cycle de vie d’un bâtiment pour une détection des défauts plus dynamique. Elle garantit ainsi des performances améliorées tout en réduisant les coûts.
Lutte contre les infections
Afin de minimiser les contaminations, la gestion de la qualité de l’air dans les hôpitaux requiert des précautions particulières notamment lors de la conception et de l’entretien des équipements.
Disponibilité
Notre GTB détecte et résout ces problèmes avant même qu’ils ne surviennent. L’objectif est de contribuer à l’installation de systèmes résistants et équipés d’une fonction de redondance. L’utilisation du logiciel Supervisor en vue d’incorporer des algorithmes d’analyses pourrait alerter d’une baisse de performance ou de défaillances imminentes, permettant ainsi des ajustements ou des corrections avant même qu’ils ne soient nécessaires.
Consommation et réduction d’énergie
Un SGEB contrôle généralement jusqu’à 80 % des besoins en énergie d’un bâtiment. À condition d’être optimisé et entretenu pour s’adapter à l’utilisation réelle des locaux, ce type de système peut offrir des économies d’énergie substantielles, à la fois mesurables, contrôlées et durables.