Retrouvez l'ensemble des documents correspondants à cette nouvelle offre
Télécharger nos notices et certificats.
Les SSI Honeywell
H4YA - SSI catégorie A
ECS/CMSI adressable jusqu’à 256 points.
Une UGA et 3 fonctions de mise en sécurité.
H4YC - SSI catégorie A
ECS/CMSI conventionnel jusqu’à 12 zones.
Une UGA et 3 fonctions de mise en sécurité.
H4YB - SSI catégorie B
CMSI type B adressable jusqu’à 198 DM.
Une UGA et 3 fonctions de mise en sécurité.
Les SSI Honeywell
H4Y2A - EA type 2a
Equipement d’alarme type 2a adressable jusqu’à 198 déclencheurs manuels et UGA 2.
LITE 159 - EA type 4
Equipement d’alarme type 4 adressable 1 bus rebouclé 159 points.
Tableau répétiteur d'exploitation
Exploiter à distance les informations des ECS/CMSI de la gamme Honeywell, le H4Y-TRE constitue la solution certifiée.
Détecteurs ponctuels
Une gamme complète de détecteurs: Conventionnelle avec la gamme de détecteurs F-ECO. Adressable avec la gamme de détecteurs S200
Déclencheurs manuels
Disponibles en 2 versions pour une installation en intérieur ou en extèrieur (IP 67) la gamme est déclinée en conventionel ou en adressable
Détecteurs spécifiques
Détecteur linéaire de fumée et détecteur de fumée par aspiration. Ces technologies de pointe complétent l'offre ponctuelle pour répondre efficacement à la majorité des applications.
Diffuseurs d'évacuation
l'évacuation des occupants d'un bâtiment constitue un enjeu majeur pour la sécurité des personnes en cas d'incendie. Des diffuseurs sonore et/ou lumineux pour répondre aux différents cas de figure.
Resources
Logiciel de paramétrage et tutoriels
Téléchargez notre logiciel de paramétrage pour nos ECS/CMSI. Retrouvez nos tutoriels pour le paramétrage des ECS/CMSI.
Base documentaire
Retrouvez les documentations techniques, les certificats, synoptiques. Filtrez par catégorie de produit et type de document ou recherchez par mot-clé pour trouver des brochures commerciales, documents techniques, certificats et plus encore.
Formation
Retrouvez nos modules de formation sur nos solutions. Formez vous en ligne quand vous le souhaitez.