/content/hbtbt/it/it/search-results.html

Ci impegniamo a creare nuovi modi per tenere informati i tuoi dipendenti.

Abbiamo ampliato i classici campi di applicazione dei sistemi di allarme vocale. VARIODYN® D1, la nostra nuova linea di allarme vocale approvata VdS, si aggiunge a un portafoglio che spazia dalla comunicazione digitale ai sistemi compatti.

Il sistema di allarme vocale INTEVIO gestisce e monitora tutti i dispositivi e integra le funzioni.

Il sistema di allarme vocale VARIODYN® D1 è l’ultima novità del nostro portafoglio di tendenza.

Tutti e tre i modelli di altoparlanti EN 54-24 sono protetti dall’umidità per garantire affidabilità.

Il nostro conveniente altoparlante offre un’eccellente riproduzione del suono e versatilità.

La nostra linea di altoparlanti Bose offre una riproduzione musicale e vocale chiara e intelligibile.

I sistemi orientabili a fascio attivo offrono una comunicazione chiara e nitida in aree acustiche difficili.

L’altoparlante Line Source EN 54-24 è a prova di intemperie e garantisce allarmi vocali ottimali.

I dispositivi di segnalazione Ex forniscono avvisi ottici e acustici in caso di pericolo di materiali esplosivi.

Abbiamo progettato il nostro armadio a telaio girevole da 19" (48 cm) in modo che sia facilmente installabile e accessibile per la manutezione.