Protection optimale des batteries lithium-ion
Alerte précoce des défaillances des batteries lithium-ion et prévention de l’emballement thermique
Compatible avec tous les formats et compositions chimiques de batteries lithium-ion
Li-ion Tamer GEN3 est un système en baie prêt à l’emploi qui améliore la sécurité en détectant les émanations précédant les défaillances par emballement thermique des batteries, bien plus tôt que la détection de fumée ou de gaz LFL traditionnelle.
Catégories de produits
Les capteurs détectent les vapeurs de solvant de l’électrolyte des batteries lithium-ion (détection des dégagements gazeux) et assurent la surveillance de la température et de l’humidité ambiantes. Les capteurs transmettent les mesures de dégagements gazeux, de température et d’humidité au nœud via CANbus.
L’ensemble comprend un capteur Li-ion Tamer G2+ et un module d’interface. Fournit des relais et des sorties Modbus 485 et CANbus
Mises à jour récentes
Intégration technologique
Le Li-ion Tamer® est conçu pour renforcer la sécurité de vos systèmes de batteries et peut être installé à divers points d’intégration de votre configuration. Le dégagement gazeux provient de gaz générés à l’intérieur des cellules individuelles suite à des réactions exothermiques déclenchées par des problèmes internes ou des agressions externes. Le dégagement de ces gaz constitue la première étape d’une défaillance de batterie. Ce processus peut s’auto-entretenir jusqu’à ce que la batterie commence à fumer et subisse un emballement thermique. La détection de ces gaz permet d’obtenir un signal d’alerte précoce quant à la défaillance imminente des cellules et de prendre des mesures pour en atténuer les effets. Les produits Li-ion Tamer® sont conçus pour détecter et protéger les modules individuels, les batteries de véhicules électriques et les solutions intégrées pour toute une pièce.
- Le Li-ion Tamer est conçu pour réagir aux composés organiques volatils (COV) émis lors du dégagement gazeux d’une batterie lithium-ion, juste avant l’emballement thermique. Le dégagement gazeux initial est principalement composé de vapeurs de solvants de l’électrolyte de la batterie.
- Le dégagement gazeux, également appelé purge initiale de la cellule, se définit comme l’événement au cours duquel le boîtier de la cellule se purge suite à une augmentation de la pression interne.
- Le Li-ion Tamer détecte également la composition des gaz (CO, H2, hydrocarbures, etc.) libérés lors de l’emballement thermique.
- La chimie des batteries lithium-ion fait référence à la chimie de l’anode et de la cathode, comme le LFP (ferrophosphate de lithium ou phosphate de fer lithié) ou le NMC (nickel-manganèse-cobalt).
- Oui, le Li-ion Tamer peut détecter le dégazage initial des cellules pour différentes chimies de batteries lithium-ion. Il détecte la présence de vapeurs de solvant de l’électrolyte, communes à toutes les compositions chimiques de batteries. Il est agnostique quant aux types de compositions chimiques d’anode et de cathode utilisés.
- Li-ion Tamer peut détecter le dégazage de différentes compositions chimiques de batteries lithium-ion. Ce système détecte la présence de vapeurs de solvant de l’électrolyte, communes à toutes les batteries.
- Le dégagement gazeux, ou dégazage des cellules, est une étape distincte de la défaillance d’une batterie. Il survient avant l’emballement thermique, notamment en cas de mauvaise utilisation.
- Le dégagement gazeux est le premier indicateur d’emballement thermique. Une fois détecté, il laisse suffisamment de temps pour mettre en œuvre des mesures de confinement, comme l’isolation automatique des composants du système de stockage d’énergie ou sa mise en sécurité. Cette action constitue un obstacle au déclenchement de l’emballement thermique.
- D’autres mesures d’atténuation peuvent être envisagées en fonction des contraintes du système, notamment un refroidissement renforcé, des alarmes locales et distantes, ainsi que l’activation de la ventilation pour éliminer l’accumulation de gaz inflammables.
- Le Li-ion Tamer offre généralement un préavis de 2 à 30 minutes avant un emballement thermique. La gravité de la mauvaise utilisation influe considérablement sur le délai entre le dégazage de la cellule et l’emballement thermique.
- Lorsqu’il utilise la méthode de détection de défaillance recommandée par la norme UL 9540A (surchauffe), Li-ion Tamer fournit systématiquement une alerte précoce, et ce, pour de nombreux fabricants de cellules, technologies chimiques et formats différents.
Marchés desservis et au-delà
Les batteries lithium-ion offrent la puissance et la densité énergétique requises pour de nombreux besoins actuels en matière de stockage d’énergie. C’est pourquoi les batteries lithium-ion sont utilisées dans les systèmes de batteries sur un large éventail de marchés. Les systèmes de surveillance de batterie Li-ion Tamer® sont conçus pour répondre aux besoins de ces marchés en toute flexibilité. Les principes de fonctionnement des systèmes de surveillance sont applicables à toutes les compositions chimiques, tous les formats et toutes les configurations de batteries lithium-ion; ils fonctionnent indépendamment de l’état de fonctionnement des batteries et permettent même une surveillance précieuse pendant le transport et le stockage.