Switching accounts will update the product catalog available to you. When switching accounts, your current cart will not move to the new account you select. Your current cart will be available if you log back into this account again.
Account# Account Name City Zip/Post Code CANCELPROCEEDMy Account
You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
Udělejte ze své školy inkubátor pro čistší ovzduší
V době, kdy se školy připravují na návrat žáků do plného provozu, je role kvality vnitřního ovzduší (IAQ) důležitější než kdy jindy.
Bezpečnější škola začíná plánem
CDC sděluje, že lepší kvalita vnitřního ovzduší (IAQ) může pomoci školám znovu otevřít. Se správným plánem může vaše budova automaticky čistit vzduch a sledovat data, aby rodičům, učitelům a školským radám ukázala, že je měřitelně bezpečnější přivést studenty zpět ke 100% prezenční výuce.
Posouzení
Provedeme bezplatnou konzultaci, abychom změřili kvalitu vzduchu ve vašich vnitřních prostorách a další faktory, které by mohly ovlivnit zdraví lidí ve vaší budově.
Analýza
Poskytujeme podrobnou zprávu o stavu vaší budovy, včetně analýzy a doporučení, aby byly splněny vaše bezpečnostní požadavky a regulační předpisy.
Akce
Představujeme plán, jak nákladově efektivně integrovat funkce, díky nimž budete mít jistotu, že vaše škola je bezpečnější, budete moci prokázat, že je bezpečnější, a udržet ji bezpečnější i při měnících se potřebách.
ZDRAVĚJŠÍ PROVOZ
Přesvědčte se, že je to bezpečnější
Díky integraci systému HVAC se senzory IAQ může systém detekovat znečišťující látky, automaticky čistit vzduch a upravovat větrání podle standardů ASHRAE, čímž snižuje expozici patogenům, znečišťujícím látkám, prachu, plísním a dalším dráždivým látkám.
Transparentní školy
Ukažte, že je to bezpečnější
Automaticky monitorujte kvalitu vzduchu a stav budovy, abyste v reálném čase uklidnili zainteresované strany a prokázali dlouhodobou shodu s předpisy. Data jsou sledována na panelu Healthy Buildings s hodnocením Healthy Building, které lze snadno sdílet veřejně.
ANALÝZA
Zajistěte, aby to bylo bezpečnější i do budoucna
Analýzy a upozornění z řídicího panelu Healthy Buildings sledují výkon systému, klíčové ukazatele výkonnosti a trendy, aby proaktivně pomáhaly při reakcích a informovaly o plánování. Platforma je modulární a přizpůsobitelná, což vám umožňuje přidávat a upravovat možnosti podle měnících se potřeb.
Přiveďmě studenty zpět
Naplánujte si posouzení kvality vnitřního ovzduší ještě dnes
Nejčastější dotazy
Podle studií a pokynů CDC, EPA a ASHRAE jsou správné větrání a filtrace účinnými způsoby, jak snížit nebo odstranit nežádoucí částice, včetně patogenů, znečišťujících látek a dalších dráždivých látek, proto obvykle doporučujeme čistší vzduch jako zásadní a nákladově efektivní první krok k zdravější budově.
Naše platforma Healthy Buildings však nabízí řadu způsobů, jak vám pomoci spravovat kompletní bezpečnostní protokol, a to vše na základě stejných integrovaných funkcí, kterým naši zákazníci vždy důvěřovali.
Například čištění povrchů pomocí UV-C záření představuje bezpečný, rychlý a účinný způsob čištění prostorů mezi jednotlivými použitími. Chytrá analýza videa vám pomůže předběžně kontrolovat tělesnou teplotu a detekovat správné používání roušek u vchodů, sledovat dodržování rozestupů a podporovat bezkontaktní přístup nebo sledování kontaktů.
V rámci našeho úvodního posouzení stanovíme kvantitativní základní úroveň stavu vaší budovy. Poté integrujeme váš systém HVAC se senzory, které monitorují kvalitu vzduchu a další faktory. Toto je sledováno v reálném čase na vašem panelu Healthy Buildings jako vaše „skóre Healthy Buildings“.
Poskytujte bezpečnostní údaje v reálném čase. Vaše ovládací panel Healthy Buildings obsahuje veřejné zobrazení, které lze sdílet na vašem webu a zobrazovat na obrazovkách ve škole. Díky skóre Healthy Buildings mohou rodiče a zaměstnanci kdykoli zkontrolovat stav vašich zařízení – například ráno před odchodem do školy.
Je také možné sdílet aktuální informace o měnících se podmínkách, plánech a pokroku a dalších opatřeních, která mohou lidé přijmout. Další informace
Díky integraci systému HVAC se senzory IAQ může systém detekovat znečišťující látky a automaticky čistit vzduch. Můžeme také integrovat další typy systémů budov se senzory, které pomáhají automaticky monitorovat a chránit vaši školu.
Tato integrace systémů a senzorů budov vám poskytne data, která potřebujete k prokázání souladu s předpisy, a to díky snadnému vytváření reportů z panelu Healthy Buildings.
Neděláme radikální výměny celého systému. Využíváme a integrujeme co nejvíce vaší stávající infrastruktury, abychom zachovali známé prostředí a udrželi náklady na nízké úrovni.
Nejprve vám pomůžeme určit, zda vaše zařízení HVAC potřebuje modernizaci, nebo pouze integraci a úpravy. Od té chvíle jsou všechny inovace navrženy tak, aby vyhovovaly vašim potřebám a procesům, včetně snadného používání a údržby.
Zákony CARES a CRRSA vyčlenily více než 100 miliard dolarů na pomocný fond známý jako „Elementary and Secondary Emergency Relief Fund“ (ESSER), který je určený speciálně pro základní a střední školy.
Naši odborníci na financování vám mohou pomoci zajistit prostředky z fondu ESSER i jiné druhy financování pro vaše zlepšení. Další informace
Copyright © 2026