Setzen Sie auf IP-Steuerung mit dem Optimizer Unitary Controller
Profitieren Sie von Cyber Security auf IP-Ebene, universellen E/As und revolutionärer Twisted-Pair-T1L-Technology, um Ihre HLK-Daten ohne störende und teure Infrastruktur-Upgrades zu übertragen.
EINGEBAUTE FLEXIBILITÄT
T1L-Technologie ermöglicht das Upgrade auf IP, ohne das gesamte Netzwerk neu verdrahten zu müssen. Ausserdem ist dank der Wireless-Funktionalität eine Montage an Orten möglich, die mit einer «Signalverdrahtung» nur schwer zu erreichen sind.
EINFACHE INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME
Die Montage erfolgt in Sicherungskästen auf DIN-Schienen oder an der Wand. Die Relais können bis zu 277 VAC und einen hohen Einschaltstrom (100 A) verarbeiten. Optionale Steckplatzabdeckung und Zugentlastung über Kabelbinder.
EINFACHE WARTUNG
Einfache Modernisierung älterer Honeywell-Modelle. Farbcodierte Schraubklemmen für ein einfaches Erkennen der jeweiligen Funktion sowie eine Änderung der Platzierung ohne die Verdrahtung lösen zu müssen.
Contact Us