/content/hbtbt/es/es/search-results.html

Soluciones de protección contra incendios adaptadas a sus necesidades individuales.

Un sistema de alarma contra incendios preparado para el futuro debe ser flexible, tener los componentes más recientes y ser compatible con versiones posteriores. Nuestros clientes también pidieron un diseño fácil de usar y mantener. Y lo hicimos.

El control System IQ8Control emite hasta 32 tipos de alarma, problemas o indicaciones colectivas.

System FlexES Control supervisa más de 500 detectores de incendios y hasta 1000 zonas de control.

Las pantallas, las unidades operativas y las impresoras proporcionan los datos que necesita. Cuando lo necesite.

Las fuentes de alimentación tienen supervisión constante de la batería, estabilización de tensión y control de corriente.

Conecte en red hasta 31 paneles y opere todos ellos desde un panel.

Los detectores automáticos están diseñados para detectar un incendio en sus primeras etapas.

Los puntos de llamada manuales cumplen con los requisitos multiculturales y son fáciles de encontrar y usar.

Los transpondedores y los módulos de E/S proporcionan opciones de expansión para sistemas de detección de incendios.

Los componentes inalámbricos emplean saltos de frecuencia para permitir la máxima seguridad de transmisión.

Utilice detectores para aplicaciones especiales cuando no se permitan detectores de incendios con forma de punto.

Los dispositivos de alarma envían señales ópticas y acústicas para la activación de la alarma si se produce un incendio.

Nuestras soluciones industriales vienen con la confianza de la aprobación FM.

Las soluciones Ex para áreas ATEX cumplen con los requisitos de detección de incendios en zonas protegidas contra explosiones.