Seleccione una categoría y amplíela para explorar más opciones.
Los dispositivos de la serie miniVES son unidades compactas de control de alarma por voz que integran todos los componentes dentro de la cabina para montaje en pared: dos amplificadores de clase D con una potencia según modelos de 160 W o 320 W (uno de trabajo y otro de reserva) y 4 u 8 líneas de audio de 70-100V. [line break] Sistema Plug and Play rápido, sencillo y económico.
El sistema INTEVIO es una solución integrada y compacta de Aviso Público y Alarma por voz fácil e intuitiva de manejar. La matriz de audio de INTEVIO tiene una capacidad total de 128 líneas de altavoces configurables como líneas sencilla o líneas A/B y con un único amplificador de reserva puede realizar el backup del sistema completo. [line break] Ideal para instalaciones cuyas líneas requieran baja carga de potencia.
La flexibilidad de la familia Variodyn permite soportar tanto sistemas sencillos como las necesidades de comunicación más complejas. COMPRIO es un sistema compacto para soluciones pequeñas mientras Variodyn D1 consiste en un sistema modular constituido por equipos distribuidos conectados entre sí para dar solu-ciones de PA/VA a grandes estructuras como recintos de ferias y exposiciones o aeropuertos. Incluyen características de alta gama tales como como ecualización, control de volumen automático e Interfaz serie para conexión con los paneles contra incendios de Honeywell para evacuación guiada y controlada en el tiempo.
El sistema AUDIONET-MX es una solución modu-lar que permite una gran flexibilidad Para cada zona podrá asignarse un amplificador digital de 120 W, 240 W o 480 W optimizando así la configuración. Con una capacidad máxima de 110 lí-neas, pudiendo ser éstas líneas sencillas o líneas A/B. Ideal para instalaciones cuyas líneas requieran alta carga de potencia.
Los altavoces de megafonía exponencialy proyectores ofrecen una alta presión sonora y una gran resistencia a la intemperie, que resulta ideal para usar en proyectos industriales. La clase de protección alta IP 66 garantiza la seguridad operacional incluso en las condiciones más difíciles. El altavoz también está equipado con bornas cerámicas y un fusible térmico para mayor seguridad. La carcasas de aluminio o ABS resistentes a los golpes según UL94V0 garantizan una estabilidad duradera. Se incluye un soporte universal no corrosivo en forma de U para un montaje flexible. La conexión del cable se realiza sin necesidad de una caja de conexiones adicional. El ajuste de potencia flexible se puede realizar fácilmente con el interruptor giratorio en la parte posterior del altavoz. El altavoz también es apto para uso en exteriores.
Armarios de 19” con o sin marco giratorio. Estable y prácticos para una instalación fácil y un sencillo acceso durante el mantenimiento.