/content/hbtbt/es/es/search-results.html

Productos

El sistema VARIODYN ONE aporta una gran cantidad de prestaciones con tecnología de última generación. Un sistema totalmente flexible y escalable que se adapta a cualquier proyecto.

Los dispositivos de la serie miniVES son unidades compactas de control de alarma por voz que integran todos los componentes dentro de la cabina para montaje en pared: dos amplificadores de clase D con una potencia según modelos de 160 W o 320 W (uno de trabajo y otro de reserva) y 4 u 8 líneas de audio de 70-100V.

El sistema INTEVIO es una solución integrada y compacta de Aviso Público y Alarma por voz fácil e intuitiva de manejar. La matriz de audio de INTEVIO tiene una capacidad total de 128 líneas de altavoces configurables como líneas sencilla o líneas A/B y con un único amplificador de reserva puede realizar el backup del sistema completo.

Los altavoces de megafonía exponencialy proyectores ofrecen una alta presión sonora y una gran resistencia a la intemperie, que resulta ideal para usar en proyectos industriales. La clase de protección alta IP 66 garantiza la seguridad operacional incluso en las condiciones más difíciles. 

Armarios de 19” con o sin marco giratorio. Estable y prácticos para una instalación fácil y un sencillo acceso  durante el mantenimiento.