Altavoces especiales (ATEX)
BA-56EEXENT (Producto DESCATALOGADO) Altavoz de techo 6W - ATEX
Descripción
Altavoz ATEX, fabricado en aluminio, para montaje empotrado en falsos techos o paneles. Sus características acústicas aseguran una excelente calidad de reproducción del sonido en cualquier situación.
Los altavoces ATEX deben estar adecuadamente conectados a tierra, utilizando para ello los tornillos específicamente identificados. Utilizar únicamente prensaestopas y tapones certificados, que garanticen la misma clasificación IP y rango de temperatura que el altavoz.
• Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5 / 1 / 0,5 / 0,3 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 88 dB • SPLmax (1 m): 95 dB • Rango de frecuencias: 160 Hz a 15 kHz • Ángulo de dispersión (-6 dB) 1 kHz / 4 kHz: 120º / 55º • Grado de protección: IP67 • Temperatura ambiente: -20ºC a +50ºC • Montaje: Anillo con 3 tornillos para fijación en falso techo • Peso: 3,0 kg • Material: Aluminio • Color: Blanco, similar a RAL 9010 • Orificio de montaje (Ømin): 153 mm • Dimensiones (Ø x D): 220 x 183 mm
ATEX Zona 1
Catálogo Catálogo de producto
CAREEX-6T (Producto DESCATALOGADO) Proyector acústico bidireccional 6W - ATEX
Descripción
Proyector acústico bidireccional ATEX fabricado en aluminio. Adecuado para su uso en cabinas y pasillos de áreas peligrosas.
Los altavoces ATEX deben estar adecuadamente conectados a tierra, utilizando para ello los tornillos específicamente identificados. Utilizar únicamente prensaestopas y tapones certificados, que garanticen la misma clasificación IP y rango de temperatura que el altavoz.
• Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5 / 1 / 0,5 / 0,3 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 90 dB • SPLmax (1 m): 97 dB • Rango de frecuencias: 160 Hz a 16 kHz • Ángulo de dispersión (-6 dB) 1 kHz / 4 kHz: 180º / 90º • Grado de protección: IP67 • Temperatura ambiente: -20ºC a +40ºC • Montaje: En superficie • Peso: 3,6 kg • Material: Aluminio • Color: Aluminio anodizado • Dimensiones (H x W x D): 178 x 171 x 145 mm
ATEX Zona 1Catálogo Catálogo de producto
Descripción
Altavoz de bocina de 15 W de alto rendimiento para señalización acústica allí donde los gases, vapores y polvos explosivos puedan resultar peligrosos. Los dispositivos de señalización acústica de la serie Ex destacan por su construcción especialmente robusta y su insensibilidad a las influencias ambientales y químicas.
EEx d IIC T4 / EEx de IIC T4
Certificación KEMA
Homologación ATEX, opcionalmente homologaciones IEC y GOST
Carcasa de aluminio fundido LM6, bocina ABS
Categorías 2G y 3G (Zonas 1 y 2)
Recubrimiento de polvo de poliéster cromado, resistente a la humedad y a la niebla salina, buena resistencia a la mayoría de ácidos, álcalis y aceites
Descripción
Altavoz de bocina de 25 W de alto rendimiento para señalización acústica allí donde los gases, vapores y polvos explosivos puedan resultar peligrosos. Los dispositivos de señalización acústica de la serie Ex destacan por su construcción especialmente robusta y su insensibilidad a las influencias ambientales y químicas.
EEx d IIC T4 / EEx de IIC T4
Certificación KEMA
Homologación ATEX, opcionalmente homologaciones IEC y GOST
Carcasa de aluminio fundido LM6, bocina ABS
Categorías 2G y 3G (Zonas 1 y 2)
Recubrimiento de polvo de poliéster cromado, resistente a la humedad y a la niebla salina, buena resistencia a la mayoría de ácidos, álcalis y aceites