Altavoces para montaje en pared EN54-24
582422 Altavoz para montaje en pared A/B 2x6W - WA-AB 06-100/T-EN54
Descripción
Altavoz de doble circuito A/B, para montaje en superficie, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con 2 transformadores independientes para línea de 100V y 2 transductores de banda ancha de 5” protegidos contra humedad, que facilitan una solución efectiva en costes para instalaciones de alarma por voz con línea de altavoces redundante (circuitos A/B). Incluye 2 conectores cerámicos y 2 fusibles térmicos para incremento de la seguridad pasiva. Caja de madera MDF (tablero DM) de alta densidad que asegura una baja resonancia, junto con una rejilla metálica frontal microperforada y transparente al sonido, que proporcionan una calidad de sonido óptima para la emisión de mensajes de voz y música ambiente. Dispone de abrazaderas en la parte posterior para facilitar su fijación a la superficie de montaje. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de tornillo. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 2 x 6 W • Salidas transformador: 2 x 6 / 3 / 1,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 97,8 dB • SPLmax (1 m): 112,8 dB • Rango de frecuencias: 230 Hz a 18,379 kHz • Ángulo de dispersión (-10 dB): 150º • Grado de protección: IP54 • Temperatura ambiente: -20ºC a +150ºC • Montaje: Atornillado a la superficie de montaje • Peso: 2,3 kg • Material: Madera MDF, con acabado en plástico • Color: Blanco, similar a RAL 9010 • Dimensiones (H x W x D): 192 x 252 x 82 mm
Certificación EN54-24: 1438-CPD-0230
Catálogo Catálogo
582423 Altavoz antivandálico de superficie 10W - DL-A 10-165/T-EN54
Descripción
Altavoz de superficie metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y transductor de banda ancha de 165 mm protegido contra humedad. Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva. Para montaje en superficie sobre pared o techo, mediante soportes de fijación ocultos. Chasis metálico, resistente a impactos y UVA, con panel posterior cerrado. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de presión. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 10 W • Salidas transformador: 10 / 6 / 3 / 1,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 98,8 dB • SPLmax (1 m): 114,6 dB • Rango de frecuencias: 291 Hz a 18,126 kHz • Ángulo de dispersión (-10 dB): 180º (H), 180º (V) • Temperatura ambiente: -20ºC a +150ºC • Montaje: Atornillado a la superficie de montaje • Peso: 1,3 kg • Material: Metal • Color: Blanco, similar a RAL 9010 • Dimensiones (Ø x D): 170 x 75 mm
Certificación EN54-24: 1438-CPD-0232
Catálogo Catálogo
582424 Altavoz antivandálico de superficie 10W - DL-A 10-200/T-EN54
Descripción
Altavoz de superficie metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y transductor de banda ancha de 200 mm protegido contra humedad. Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva. Para montaje en superficie sobre pared o techo, mediante soportes de fijación ocultos. Chasis metálico, resistente a impactos y UVA, con panel posterior cerrado. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de presión. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 10 W • Salidas transformador: 10 / 6 / 3 / 1,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 95,9 dB • SPLmax (1 m): 108,7 dB • Rango de frecuencias: 200 Hz a 17,4 kHz • Ángulo de dispersión (-10 dB): 180º (H), 180º (V) • Temperatura ambiente: -20ºC a +150ºC • Montaje: Atornillado a la superficie de montaje • Peso: 2,1 kg • Material: Metal • Color: Blanco, similar a RAL 9010 • Dimensiones (Ø x D): 210 x 75,5 mm
Certificación EN54-24: 1438-CPD-0232
Catálogo Catálogo
582425 Altavoz para montaje empotrado en pared 6W - WU 06-165/T-EN54
Descripción
Altavoz rectangular para montaje empotrado en pared, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y diseño Softline. Proporciona un sonido claro y equilibrado gracias a su transductor de banda ancha de 165 mm protegido contra humedad. Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva. Chasis en plástico ABS, resistente a impactos y a la corrosión. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de tornillo. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 97,8 dB • SPLmax (1 m): 112,8 dB • Rango de frecuencias: 96 Hz a 15,920 kHz • Ángulo de dispersión (-10 dB): 180º (H), 180º (V) • Temperatura ambiente: -20ºC a +150ºC • Montaje: Empotrado • Peso: 1,3 kg • Material: Caja: plástico ABS; Rejilla: chapa de acero • Color: Blanco, similar a RAL 9010 • Dimensiones (H x W x D): 195 x 255 x 88 mm
Certificación EN54-24: 1438-CPD-0270
Catálogo Catálogo
582470 Altavoz metálico de superficie 6W - L-VWM06A/EN
Descripción
Altavoz metálico de pared, para montaje en superficie, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839-parte 8, con transformador para línea de 100V y transductor de banda ancha de 4". Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva.
Proporciona un amplio rango de respuesta en frecuencia, baja distorsión y un elevado nivel de presión acústica para la difusión precisa e inteligible de los mensajes de evacuación así como la reproducción de sonido de alta calidad.
Resulta ideal para la distribución de sonido en diversos tipos de edificios comerciales. Su diseño de perfil reducido y en color blanco, facilitan su integración en cualquier interior de instalaciones tales como hoteles, salas de conferencias, cines, parques temáticos, factorías y exposiciones.
Diseñado para una instalación rápida y sencilla, se compone de 2 cuerpos: un primer elemento, constituido por la cubierta posterior, para su montaje en la pared o sobre un caja de conexiones, y un segundo elemento formado por la cubierta frontal con la rejilla, que se fija sobre el primero. Las entradas de cables están disponibles en el lateral y la parte posterior.
La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 6 W
• Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
• Sensibilidad (1 W / 1 m; 100 Hz ~ 10 kHz): 91 dB
• SPLmax (1 m): 98,7 dB
• SPL (6 W / 4 m; 100 Hz ~ 10 kHz): 86 dB
• Rango de frecuencias: 300 Hz a 15,0 kHz
• Ángulo de dispersión (-10 dB): 175º (H), 174º (V)
• Tensión nominal de entrada: 100V / 70V
• Temperatura ambiente: -25ºC a +55ºC
• Montaje: Atornillado a la superficie de montaje o sobre caja conexiones
• Peso: 1,56 kg
• Material: Metal
• Color: Blanco, similar a RAL 9003
• Dimensiones (H x W x D): 170 x 170 x 63 mm
• Elevada inteligibilidad para voz y reproducción de sonido superior
• Robusta caja metálica
• Armoniza con cualquier decoración interior
• Facilidad de instalación
• Selección de potencia sencilla
• Nº DoP: CPR-DoP-2013002
• Certificación EN54-24: 0359-CPD-0174
Catálogo Catálogo