Altavoces para techo EN54-24
LSC-506 Altavoz de techo metálico 5” 6W - EN54
Descripción
Altavoz de techo metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839-parte 8, que ofrece una distribución uniforme de sonido en cualquier tipo de edificio. Especificamente diseñado para su uso en edificios donde el rendimiento de los sistemas de evacuación por voz está regulado por normativas.
Diseñado para montaje empotrado que lo hace ideal para su instalación en falsos techos o paneles. Su apariencia y color neutro (blanco RAL 9003) han sido escogidos para que el equipo resulte discreto en prácticamente cualquier interior.
Incorpora cúpula metálica ignífuga de protección para asegurar que, en caso de incendio, cualquier daño sufrido por el altavoz no provocará un fallo en la línea de altavoces a la que está conectado. De esta manera, se mantiene la integridad del sistema para garantizar que los mensajes de alerta e instrucciones pueden continuar siendo reproducidos por los altavoces de otras áreas y conectados a la misma línea. Esto garantiza la conformidad con BS5839-8.
Facilidad de montaje mediante soportes deslizantes que permiten la fijación previa de la cúpula en los orificios del techo. Un sistema de garras articuladas con muelle, incorporadas al altavoz, facilitan la posterior inserción del mismo en la cúpula garantizando su fijación.
Con transformador para línea de 70V/100V y transductor de banda ancha de 5”.
Incluye conectores cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a temperaturas elevadas para cumplir con los requerimientos de EN-54-24.
La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 6 W
• Salidas transformador (@ 100V): 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
• Sensibilidad (1 W / 1 m; 100 Hz ~ 10 kHz): 91 dB
• SPLmax (6 W / 4 m ; 100 Hz ~ 10 kHz): 86 dB
• Rango de frecuencias (-10 dB): 180 Hz a 20 kHz
• Ángulo de dispersión (1kHz / -6 dB): 173º (H), 174º (V)
• Tensión nominal de entrada: 100V / 70V
• Grado de protección: IP21
• Temperatura ambiente: -25ºC a +55ºC
• Montaje: Soportes deslizantes para falso techo
• Conexión: Terminal cerámico
• Fusible térmico: 150ºC
• Condensador bloqueo DC: No
• Peso: 1,29 kg
• Material: Acero
• Color: Rejilla frontal blanca, similar a RAL 9003
Cúpula ignífuga roja, similar a RAL 3000
• Transductor (Ø): 127 mm (5”)
• Orificio de montaje (Ømin): 155 mm
• Dimensiones (Ø x D): 181 x 129 mm
• Elevada inteligibilidad para voz y reproducción de sonido superior
• Facilidad de instalación
• Selección de potencia sencilla
• Perfecto para sistemas de evacuación por voz
• Nº DoP: CPR-DoP-2013002
• Certificación EN54-24: 0359-CPD-0138
Catálogo Catálogo
LSC-506 Altavoz de techo metálico 5” 6W - EN54
Descripción
Altavoz de techo metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, que ofrece una distribución uniforme de sonido en cualquier tipo de edificio. Diseñado para montaje empotrado que lo hace ideal para su instalación en falsos techos o paneles. Incorpora cúpula metálica ignífuga de protección para asegurar que, en caso de incendio, cualquier daño sufrido por el altavoz no provocará un fallo en la línea de altavoces a la que está conectado. De esta manera, se mantiene la integridad del sistema para garantizar que los mensajes de alerta e instrucciones pueden continuar siendo reproducidos por los altavoces de otras áreas y conectados a la misma línea. Esto garantiza la conformidad con BS5839-8. Facilidad de montaje mediante soportes deslizantes que permiten la fijación previa de la cúpula en los orificios del techo. Un sistema de garras articuladas con muelle, incorporadas al altavoz, facilitan la posterior inserción del mismo en la cúpula garantizando su fijación. Con transformador para línea de 70V/100V y transductor de banda ancha de 6,5”. Incluye conectores cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a temperaturas elevadas para cumplir con los requerimientos de EN-54-24. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador (@ 100V): 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 94 dB • SPLmax (6 W / 4 m / 4 kHz): 90 dB • Rango de frecuencias (-10 dB): 170 Hz a 20 kHz • Ángulo de dispersión (1kHz / -6 dB): 180º • Tensión nominal de entrada: 100V / 70V • Grado de protección: IP21 • Temperatura ambiente: -25ºC a +55ºC • Montaje: Soportes deslizantes para falso techo • Conexión: Terminal cerámico • Fusible térmico: 150ºC • Condensador bloqueo DC: Si (2,2 µF) • Peso: 1,57 kg • Color: Rejilla frontal blanca, similar a RAL 9003 Cúpula ignífuga roja, similar a RAL 3000 • Transductor (Ø): 165 mm (6,5”) • Orificio de montaje (Ømin): 200 mm • Dimensiones (Ø x D): 222 x 129 mm
Certificación EN54-24: 0359-CPD-0138
Catálogo Catálogo
582403 Altavoz de techo metálico 5" 20W - DL 20-130/T-EN54
Descripción
Altavoz de techo metálico, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y transductor de banda ancha de 130 mm (5") protegido contra humedad. Incluye conectores cerámicos, fusible térmico y cúpula metálica ignífuga para incremento de la seguridad pasiva. Para montaje empotrado en falsos techos o paneles, mediante sistema de fijación a presión de 3 garras articuladas con muelle, que facilita la instalación garantizando la fijación. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de presión. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 20 W • Salidas transformador: 20 / 15 / 10 / 5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 97,6 dB • SPLmax (1 m): 109,5 dB • Rango de frecuencias: 160 Hz a 18,4 kHz • Ángulo de dispersión (-10 dB): 176º (H), 176º (V) • Temperatura ambiente: -20ºC a +120ºC • Montaje: Garras para fijación en falso techo • Peso: 1,8 kg • Material: Metal • Color: Blanco, similar a RAL 9010 • Orificio de montaje (Ømin): 166 mm • Dimensiones (Ø x D): 180 x 166 mm
Certificación EN54-24: 1438-CPD-0233
Catálogo Catálogo
582480 Altavoz de techo metálico 24W de 2 vías
Descripción
The 6.5" ceiling loudspeaker with its 2-way system features an excellent sound quality. It offers a broad frequency range and a high sound pressure level, thereby guaranteeing excellent music and speech reproduction. It is eminently suitable for demanding sound applications such as bistros, restaurants, hotels, and many other public locations. The ceramic terminal block and the thermal fuse increase the protection for the loudspeaker lines. The driver unit is impregnated against moisture. The loudspeaker complies with standard BS 5859 Part 8, and is certified in accordance with EN 54 Part 24.
Ambient temperature -20 °C ... 55 °C Storage temperature -40 °C ... 70 °C Rated Power 24 W Transformer power taps 24 / 12 / 6 / 3 W Material Metal Air humidity 0 ... 95 % (non condensing) Color white, similar to RAL 9003 Weight approx. 2.25 kg Dimensions
Ø: 226 mm D: 129 mm
Ø: 195 mm Deckenausschnitt
Authorized in compliance with EN 54-24, 0359/CPD/00455
Catálogo Catálogo
582406 Altavoz de techo metálico A/B 2x6W - DL-AB 06-200/T-EN54
Descripción
Altavoz de techo metálico de doble circuito A/B, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con 2 transformadores independientes para línea de 100V y 2 transductores de banda ancha de 6” protegidos contra humedad, que facilitan una solución efectiva en costes para instalaciones de alarma por voz con línea de altavoces redundante (circuitos A/B). Incluye 2 conectores cerámicos, 2 fusibles térmicos y cúpula metálica ignífuga para incremento de la seguridad pasiva. Para montaje empotrado en falsos techos o paneles, mediante sistema de fijación a presión de 3 garras articuladas con muelle, que facilita la instalación garantizando la fijación. Sistema de protección adicional para la entrada de cables y conexión mediante terminales de presión. Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS. Su rejilla metálica frontal microperforada y transparente al sonido, lo hacen especialmente adecuado para la reproducción de mensajes de voz y música ambiente. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.
• Potencia nominal: 2 x 6 W • Salidas transformador: 2 x 6 / 3 / 1,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 93,6 dB • SPLmax (1 m): 109,8 dB • Rango de frecuencias: 116 Hz a 20,112 kHz • Ángulo de dispersión (-10 dB): 145º (H), 145º (V) • Temperatura ambiente: -20ºC a +150ºC • Montaje: Garras para fijación en falso techo • Peso: 2,1 kg • Material: Metal, con acabado en plástico • Color: Blanco, similar a RAL 9010 • Orificio de montaje (Ømin): 238 mm • Dimensiones (Ø x D): 268 x 217 mm
Certificación EN54-24: 1438-CPD-0233
Catálogo Catálogo