/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas EN54-24 (altavoces exponenciales)

    Más información
    582479 Bocina IP66 15W

    Descripción

    El altavoz de bocina ofrece un elevado nivel de presión acústica y resistencia a la intemperie por lo que es ideal para su uso en aplicaciones industriales. Su protección IP 66 garantiza su funcionamiento en condiciones ambientales difíciles y en exteriores. El altavoz también viene equipado con conectores cerámicos y fusible térmico para incrementar la seguridad. El plástico ABS resistente a impactos UL94V0 garantiza una prolongada estabilidad. Para montaje en paredes o techos, mediante soporte universal de acero inoxidable. No es necesario el uso de una caja de empalmes para realizar la conexión del cableado. El ajuste de tensión se realiza fácilmente con el microinterruptor rotatorio situado en la parte posterior del altavoz. La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz. 

    • Potencia nominal: 15 W
    • Salidas transformador: 15 / 10 / 5 W
    • Sensibilidad EN54-24, 1W/1m: 105 dB
    • Ángulo de dispersión: 124ºH/143ºV @ 1kHz
    • Grado de protección: IP66
    • Temperatura ambiente: -25ºC a +55ºC
    • Peso: 2.05 kg aprox.
    • Material: Plástico ABS
    • Color: Gris, similar a RAL 7035
    • Dimensiones (Ø x D): 213 x 265 mm
    • Declaración de conformidad: CPR-DoP-2014005

    Más información
    582432 Bocina IP66 30W - DK 30/T-EN54

    Descripción

    Altavoz de bocina, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V y cuerpo de plástico ABS resistente a impactos (UL94-V0) que garantiza una prolongada estabilidad. Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva.

    Para montaje en paredes o techos, mediante soporte universal de acero inoxidable.

    Adecuado para aplicaciones industriales y uso en exteriores (IP66).

    Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS.

    La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.

    • Potencia nominal: 30 W

    • Salidas transformador: 30 / 20 / 10 / 5 W

    • Sensibilidad (1 W / 1 m): 110,1 dB

    • SPLmax (1 m): 124,9 dB

    • Rango de frecuencias: 300 Hz a 6,0 kHz

    • Ángulo de dispersión (-10 dB): 130º (H), 130º (V)

    • Grado de protección: IP66

    • Temperatura ambiente: -20ºC a +150ºC

    • Montaje: Soporte universal de acero inoxidable

    • Peso: 2,62 kg

    • Material: Plástico ABS

    • Color: Gris, similar a RAL 7035

    • Dimensiones (Ø x D): 238 x 302 mm

    • Certificación EN54-24: 1438-CPD-0242

    Más información
    582433 Bocina de 2 vías IP66 30W - DK-MH 30/T plus-EN54

    Descripción

    Altavoz de bocina, certificado de acuerdo con EN54-24 y conforme a BS5839, con transformador para línea de 100V, tecnología de 2 vías y cuerpo de plástico ABS resistente a impactos (UL94-V0) que garantiza una prolongada estabilidad. Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva.

    Sus dos cámaras de presión le otorgan un elevado nivel de presión acústica y una excelente calidad en la reproducción de música ambiente.

    Para montaje en paredes o techos, mediante soporte universal de aluminio e inoxidable.

    Adecuado para aplicaciones industriales y uso en exteriores (IP66).

    Fabricación conforme a directiva medioambiental RoHS.

    La certificación EN54-24 lo habilita para su uso en sistemas de evacuación por voz.

    • Potencia nominal: 30 W

    • Salidas transformador: 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W

    • Sensibilidad (1 W / 1 m): 110,1 dB

    • SPLmax (1 m): 124,9 dB

    • Rango de frecuencias: 80 Hz a 14,0 kHz

    • Ángulo de dispersión (-10 dB): 75º (H), 110º (V)

    • Grado de protección: IP66

    • Temperatura ambiente: -20ºC a +150ºC

    • Montaje: Soporte universal en forma de U

    • Peso: 4,50 kg

    • Material: Plástico ABS

    • Color: Gris, similar a RAL 7035

    • Dimensiones (H x W x D): 255 x 370 x 291 mm

    • Certificación EN54-24: 1438-CPD-0242

    Busca un documento?

    Consulte nuestro centro de documentación, que contiene los documentos más solicitados. Seguimos desarrollando nuestro catálogo de productos, pero mientras tanto esperamos que este recurso le resulte útil.