/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces EN54

    Más información
    Altavoz metálico de techo para montaje empotrado de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75W).

    Descripción

    Altavoz metálico de techo para montaje empotrado de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75W). Respuesta de frecuencia: 120 - 20.000 Hz. Grado de protección IP32C. Cubierta de metal, pinza de cerámica y fusible térmico incluidos. Fijación del techo por resorte. Dimensiones: Ø 199 mm x 115 mm. Dimensión orificio: 175 mm. Temperatura de funcionamiento: -10 / + 55 °C. Color blanco RAL 9003, peso 1,13 Kg. Sensibilidad EN54: 93dB @ 1W/1m

    • Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5/ 0,75 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 93dB • Rango de frecuencias: 120 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -10ºC a +55ºC • Peso: 1,13 kg • Material: Acero • Color: Blanco, similar a RAL 9003 • Dimensiones (Ø x H): 199 x 115 mm • Dimensiones del orificio: Ø 175 mm

    Más información
    ABT-S206.B Altavoz de techo 6W color negro

    Descripción

    Altavoz metálico de techo para montaje empotrado de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75W). Respuesta de frecuencia: 120 - 20.000 Hz. Grado de protección IP32C. Cubierta de metal, pinza de cerámica y fusible térmico incluidos. Fijación del techo por resorte. Dimensiones: Ø 199 mm x 115 mm. Dimensión orificio: 175 mm. Temperatura de funcionamiento: -10 / + 55 °C. Color negro RAL 9011, peso 1,13 Kg. Sensibilidad EN54: 93dB @ 1W/1m.

    • Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5/ 0,75 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 93dB • Rango de frecuencias: 120 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -10ºC a +55ºC • Peso: 1,13 kg • Material: Acero • Color: Negro, similar a RAL 9011 • Dimensiones (Ø x H): 199 x 115 mm • Dimensiones del orificio: Ø 175 mm

    Más información
    ABT-S186 Altavoz de techo 6W de bajo perfil

    Descripción

    Altavoz en ABS de teccho para montaje empotrado de bajo perfil (75mm) de 6 W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75W). Respusta en frecuencia: 120 - 20.000 Hz. Grado de protección IP32C. Cubierta de metal, pinza de cerámica y fusible térmico incluidos. Fijación del techo por resorte. Dimensiones: Ø 175 mm x 75 mm. Dimensión orificio: 150 mm. Temperatura de funcionamiento: -10 / + 55 °C. Color blanco RAL 9003, peso 0,66 Kg. Sensibilidad EN54: 91 dB @ 1W/1m.

    • Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5/ 0,75 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 91dB • Rango de frecuencias: 120 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -10ºC a +55ºC • Peso: 0,66 kg • Material: ABS • Color: Blanco, similar a RAL 9003 • Dimensiones (Ø x H): 175 x 75 mm • Dimensiones del orificio: Ø 150 mm

    Más información
    ABT-W6.W Altavoz para empotrar en pared color blanco

    Descripción

    Altavoz metálico para montaje en pared de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75 W). Respuesta de frecuencia 120÷20.000 Hz. Grado de protección IP32. Dimensiones: 260 × 180 × 80 mm, peso 1,75 Kg, temperatura de funcionamiento -10/+55 °C, color blanco RAL 9003. Sensibilidad EN54: 94dB @ 1W/1m

    • Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5/ 0,75 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 94dB • Rango de frecuencias: 120 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -10ºC a +55ºC • Peso:1,75 kg • Material: Acero • Color: Blanco, similar a RAL 9003 • Dimensiones (Ø x H): 260x180x80 mm

    Más información
    ABT-W6.B Altavoz para empotrar en pared color negro

    Descripción

    Altavoz metálico para montaje en pared de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75 W). Respuesta de frecuencia 120÷20.000 Hz. Grado de protección IP32. Dimensiones: 260 × 180 × 80 mm, peso 1,75 Kg, temperatura de funcionamiento -10/+55 °C, color negro RAL 9011. Sensibilidad EN54: 94dB @ 1W/1m

    • Potencia nominal: 6 W • Salidas transformador: 6 / 3 / 1,5/ 0,75 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 94dB • Rango de frecuencias: 120 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -10ºC a +55ºC • Peso:1,75 kg • Material: Acero • Color: Negro, similar a RAL 9011 • Dimensiones (Ø x H): 260x180x80 mm

    Más información
    ABT-W6 FRAME Marco para altavoz de pared

    Descripción

    Marco para la instalación semienpotrada de los altavoces serie ABT-W6.x

    Más información
    ABT-P10 Proyector en ABS de 10W

    Descripción

    Proyector en ABS de 10W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (10-5-2.5-1.25 W). Respuesta de frecuencia 130÷20.000 Hz. Grado de protección IP66. Dimensiones: 205, ø 135 mm, peso 1,6 Kg, temperatura de funcionamiento -25/+70 °C. Color blanco RAL 9003. Incluye soporte articulado de un solo eje, pinza de cerámica y termofusible interno. Sensibilidad EN54: 92 dB@1W/1m.

    • Potencia nominal: 10 W • Salidas transformador: 10 / 5 / 2,5 / 1,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 92dB • Rango de frecuencias: 130 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -25ºC a +70ºC • Peso:1,6 kg • Material: ABS • Color: Blanco, similar a RAL 9003 • Dimensiones (Ø x L):135x205 mm

    • Grado de protección: IP 66

    Más información
    ABT-P10P Proyector en ABS de 10W montaje suspendido

    Descripción

    Proyector en ABS para instalación suspendida de 10W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (10-5-2.5-1.25 W). Respuesta de frecuencia 130÷20.000 Hz. Grado de protección IP66. Dimensiones: 205, ø 135 mm, peso 1,6 Kg, temperatura de funcionamiento -25/+70 °C. Color blanco RAL 9003. Incluye soporte articulado de un solo eje, pinza de cerámica y termofusible interno. Sensibilidad EN54: 92 dB@1W/1m.

    • Potencia nominal: 10 W • Salidas transformador: 10 / 5 / 2,5 / 1,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 92dB • Rango de frecuencias: 130 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -25ºC a +70ºC • Peso:1,6 kg • Material: ABS • Color: Blanco, similar a RAL 9003 • Dimensiones (Ø x L):135x205 mm

    • Grado de protección: IP 66

    Más información
    ABT-P20 Proyector de aluminio de 20W

    Descripción

    Proyector de aluminio de 20W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (20-10-5-2.5W). Respuesta de frecuencia 130÷20.000 Hz. Grado de protección IP66. Dimensiones: 210, ø 143 mm, peso 2,4 Kg, temperatura de funcionamiento -25/+70 °C. Color blanco RAL 9003. Incluye soporte articulado de un solo eje, pinza de cerámica y termofusible interno. Sensibilidad EN54: 91 dB@1W/1m.

    • Potencia nominal: 20 W • Salidas transformador: 20 / 10 / 5 / 2,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 91dB • Rango de frecuencias: 130 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -25ºC a +70ºC • Peso:1,6 kg • Material: Aluminio • Color: Blanco, similar a RAL 9003 • Dimensiones (Ø x L):143x210 mm

    • Grado de protección: IP 66

    Más información
    ABT-P20P Proyector de aluminio de 20W montaje suspendido

    Descripción

    Proyector de aluminio para instalación suspendida de 20W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (20-10-5-2.5W). Respuesta de frecuencia 130÷20.000 Hz. Grado de protección IP66. Dimensiones: 210, ø 143 mm, peso 2,4 Kg, temperatura de funcionamiento -25/+70 °C. Color blanco RAL 9003. Incluye soporte articulado de un solo eje, pinza de cerámica y termofusible interno. Sensibilidad EN54: 91 dB@1W/1m.

    • Potencia nominal: 20 W • Salidas transformador: 20 / 10 / 5 / 2,5 W • Sensibilidad (1 W / 1 m): 91dB • Rango de frecuencias: 130 Hz a 20,000 kHz • Temperatura ambiente: -25ºC a +70ºC • Peso:1,6 kg • Material: Aluminio • Color: Blanco, similar a RAL 9003 • Dimensiones (Ø x L):143x210 mm

    • Grado de protección: IP 66

    Busca un documento?

    Consulte nuestro centro de documentación, que contiene los documentos más solicitados. Seguimos desarrollando nuestro catálogo de productos, pero mientras tanto esperamos que este recurso le resulte útil.