/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores

    Más información
    RK-AMP500 Amplificador Clase D de 500W INTEVIO

    Descripción

    El RK-AMP500 admite entradas de audio balanceadas y sin balancear así como salidas de altavoz de 100 V. También incluye una entrada de audio de 100 V para conectar con la salida de otros amplificadores y aumentar fácilmente la potencia de salida. Se incluye una salida de contacto para enviar el estado de avería a otro sistema si se detecta un fallo. Mediante el puerto RJ45, el RK-AMP500 recibe la señal de audio y la señal de control de la RK-MCU o RK-ZONE8 y devuelve el estado de avería.
    El RK-AMP500 tiene protección propia contra sobrecalentamiento, sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, sobrecarga o cortocircuito. Por ejemplo, cuando la temperatura interna alcanza el límite crítico, el circuito de protección de sobrecalentamiento cierra el módulo de amplificación de potencia y activa la luz del indicador de protección en el panel frontal. El RK-AMP500 puede detectar errores de alimentación de potencia automáticamente durante el funcionamiento. El fusible incorporado ofrece protección contra sobrecorriente para la fuente de alimentación principal. En el caso de un fallo en la alimentación principal, se activa la alimentación de respaldo (24 V cc).

    • Alimentación principal: 100 V-240 V 50/60 Hz
    • Alimentación de emergencia: 21,5 V cc - 28,5 V cc
    • Potencia de salida máx.: 500 W
    • Potencia de salida RMS: 400 W
    • Humedad relativa < 95%, sin condensación
    • Temperatura: de 10 °C a 55 °C
    • Dimensiones: WxHxD: 482 mm × 88 mm × 407 mm (2HU)
    • Peso aprox: 11,2 kg

    • Amplificador Clase D de 500 W de alta eficiencia
    • Alta flexibilidad: con
    salida de 100 V/70 V y entrada de audio de
    100 V
    • Mayor fiabilidad: detección de fallo
    automática, autoprotección y ventilador para
    enfriamiento de aire forzado
    • Límite automático de tensión de salida
    • Admite entrada de audio balanceada
    y no balanceada

    Busca un documento?

    Consulte nuestro centro de documentación, que contiene los documentos más solicitados. Seguimos desarrollando nuestro catálogo de productos, pero mientras tanto esperamos que este recurso le resulte útil.