Matriz de audio
RK-MCU Unidad de control INTEVIO de 8 zonas y 500W
Descripción
La unidad de control RK-MCU es el dispositivo de central de gestión del sistema INTEVIO, que se utiliza para gestionar y supervisar todos los dispositivos y ejecutar las diferentes funciones. La RK-MCU ofrece funciones de almacenamiento de audio, reproducción, control de zona, supervisión, control de temporización y diagnóstico de averías. El amplificador de 500W de potencia integrado puede alimentar hasta 8 líneas de altavoces, también integradas, para pequeñas aplicaciones.
Así mismo se pueden conectar expansores de zona para incrementar la capacidad del sistema y cumplir los requerimientos de aplicaciones de mayor tamaño.
• Alimentación principal: 100 V-240 V 50/60 Hz
• Alimentación de emergencia: 21,5 V cc - 28,5 V cc
• Potencia de salida máx.: 500 W
• Potencia de salida RMS: 400 W
• Humedad relativa < 95%, sin condensación
• Temperatura: de −10 °C a +50 °C
• Dimensiones: WxHxD: 482 mm × 133,5 mm × 420 mm (3HU)
• Peso aprox: 14,3 kg
• 10 entradas de contacto seco supervisadas y 8 salidas de contacto seco
• Amplificador de potencia Clase D incorporado de 500 W
• Mejor eficiencia de funcionamiento: “plug and play”, “record and play”, interacción entre pantalla LCD y botones.
• Grabador, temporizador y monitorización de
audio integrados.
• Amplificador de reserva único para todo el sistema.
• Sistema de canal único con posibilidad de doble canal
• Dos entradas auxiliares y una entrada MIC/LINE
• Memoria flash de 1 GB y tarjeta SD de 4 GB incorporadas
Catálogo Catálogo