/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de Potencia

    Más información
    585030 Amplificador de 4x125W con cargador de baterías incorporado

    Descripción

    Amplificador de 4 canales con cargador de baterías incorporado para VARIODYN ONE. 4XD125B tiene 4 canales de amplificación independientes de clade D de 125W cada uno, con tecnología direct drive. Todos los canales de amplificación son completamente independientes unos de otros, lo que posibilita usar uno de los canales como backup. Puede usarse para back up de los otros tres canales o para backup de canales de otros amplificadores con la misma potencia de salida.

    Cuatro canales de salida "direct-drive" por amplificador Incluye modo "power save" para usar uno de los canales como backup Diseño de vanguardia para asegurar un buena disipación térmica y facilidad de instalación Display intuitivo para una fácil identificación del status del equipo Cargador de baterías incorporado

    Voltaje nominal principal 230V AC 50 de 60Hz +10% a -15% Potencia de Salida EN54-16 (con alimentación ppal.) 4 x 125W /por canal sobre carga de 80Ω Potencia de salida EN54-16 (alimentado por baterías) 4 x 125W / por canal sobre carga de 80Ω Peso (aproximado) 9.05Kg Capacidad de la batería y tipo Valve regulated lead-acid battery: 38Ah min. 65Ah max. Rango de voltaje operativo de la batería 21,5V DC to 28,5V DC Limite de corriente del cargador de baterías 3.4A Impedancia de la fuente de baterías 0.2Ω max. Arranque de cargador a 18V DC Voltaje mínimo de batería Corte de protección para carga mínima a 20V DC Factor de compensación de temperatura del cargador de baterías -3mV/cell/ºC Dimensiones en mm 45 Alto x 483 Ancho x 402 Fondo Color RAL 810-M (Chasis) Temperatura ambiente de funcionamiento -5oC to +55oC temperatura de almacenaje -10oC to +55oC Humedad relativa hasta el 93% (sin condesación) Corriente de ventilación del frontal hacia la trasera del amplificador Amplificación Clase D, Salida de transformador de 100V Respuesta de frecuencia 20Hz to 22KHz ± 3dB Distorsión (carga resistiva) < 0,3% THD at 1kHz onda senoidal Relación señal/ruido 90dB (A - weighted) Capacitancía a carga máxima 200nF # Separación entre canales > 75dB Ganancia de voltaje 42dB Sensibilidad de entrada 0dBu para la potencia de salida especificada Inpedancia de entrada (balanceada) 20KΩ Eficienca a máxima carga >80%Tipica (alimentado con baterías) Frecuencia de auto-oscilación idle 300kHz (± 20kHz) Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito y sobrecarga de salida.

    585305-Cable amplificador de backup- 1 canal 585306-Cable amplificador de backup- 2 canales 585307-Cable amplificador de backup- 4 canales 585305.01-Cable amplificador de backup- 1 canal 585306.01-Cable amplificador de backup- 2 canales 585307.01-Cable amplificador de backup- 4 canales 583413- Set de cable para conexión de baterías 4XDB 585301- Cable de salida de amplificador de 8 canales 585302- Cable de salida de amplificador de 4 canales 585303- Cable de salida de amplificador de 2 canales 585304- Cable de salida de amplificador de 1 canal 583491A - Cable patch Cat5, 0.5m (verde)

    Más información
    585031 Amplificador de 4x250W con cargador de baterías incorporado

    Descripción

    Amplificador de 4 canales con cargador de baterías incorporado para VARIODYN ONE. El 4XD250B tiene cuatro canales de amplificación independientes, cada uno con 250W de potencia en clase D con tecnología direct drive. Cada canal de amplificación es completamente independiente de los demás, inlcuso es posible usar uno de estos canales como backup. Esto podría configurarse para los otros 3 canales o con canales de otros amplificadores con el mismo o mayor valor de potencia.

    Cuatro canales de salida "direct-drive" por amplificador Incluye modo "power save" para usar uno de los canales como backup Diseño de vanguardia para asegurar un buena disipación térmica y facilidad de instalación Display intuitivo para una fácil identificación del status del equipo Cargador de baterías incorporado

    Voltaje nominal principal 230V AC 50 de 60Hz +10% a -15% Potencia de Salida EN54-16 (con alimentación ppal.) 4 x 250W /por canal sobre carga de 40Ω Potencia de salida EN54-16 (alimentado por baterías) 4 x 250W / por canal sobre carga de 40Ω Fusible Principal F10AH250V Battery capacity and type Valve regulated lead-acid battery: 65Ah min.105Ah max. Voltaje de funcionamiento con batería 21,5V DC to 28,5V DC Cargador de batería limitado a 6.5A Impedancia de la fuente alimentación baterias 0.12Ω max. Arranque del cargador de baterías a 18V DC Voltaje min, de la batería Corte de protección para carga mínima a 20V DC Factor de compensación de temperatura del cargador de baterías -3mV/cell/ºC Dimensiones en mm 90 Alto (2U) x 483 Ancho x 402 Fondo Color RAL 810-M (Chasis) Temperatura ambiente de funcionamiento -5oC to +55oC Temperatura de almacenamiento -10oC to +55oC Humedad relativa hasta 93% (sin condensación) Corriente de ventilación del frontal hacia la trasera del amplificador Amplificación Clase D, Salida de transformador de 100V Respuesta de frecuencia 20Hz to 22KHz ± 3dB Distorsión (carga resistiva) < 0,3% THD at 1kHz onda senoidal Relación señal/ruido 90dB (A - weighted) Capacitancía a carga máxima 200nF # Separación entre canales > 75dB Ganancia de voltaje 42dB Sensibilidad de entrada 0dBu para la potencia de salida especificada Inpedancia de entrada (balanceada) 20KΩ Eficienca a máxima carga >80%Tipica (alimentado con baterías) Frecuencia de auto-oscilación idle 300kHz (± 20kHz) Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito y sobrecarga de salida. Protección térmica contra sobrecalentamiento por ventiladores controlados por temperatura.

    585305-Cable amplificador de backup- 1 canal 585306-Cable amplificador de backup- 2 canales 585307-Cable amplificador de backup- 4 canales 585305.01-Cable amplificador de backup- 1 canal 585306.01-Cable amplificador de backup- 2 canales 585307.01-Cable amplificador de backup- 4 canales 583413- Set de cable para conexión de baterías 4XDB 585301- Cable de salida de amplificador de 8 canales 585302- Cable de salida de amplificador de 4 canales 585303- Cable de salida de amplificador de 2 canales 585304- Cable de salida de amplificador de 1 canal 583491A - Cable patch Cat5, 0.5m (verde)

    Show Details
    585033 Amplificador de 4 canales de 1200W con tecnología Power Sharing

    Descripción

    El 4XDPS1200 es una amplificador de 4 canales con tecnología Power Sharing con un máximo de hasta 500W por canal y una potencia total de 1200W.

    Tecnología Power Sharing que permite asignar por configuración 1200W de potencia Hasta 500W por canal /línea de 100V Entrega máxima de potencia bajo cualquier condición de sobrecarga para mantener la inteligibilidad del mensaje. Frontal intuitivo con indicadores para visualizar fácilmente el estado del equipo en cualquier momento Dos fuentes de alimentación redundadas c+E13+E14

    Voltaje fuente alim. ppal -115V to 230V AC, ±10% Rango de frec. fuente alim. ppal. 50-60Hz Fuente de alimentación de reserva 24V DC (-10%/+15%) Modos de funcionamiento canal activado/canal desactivado/modo ahorro de energía. Potencia de salida EN54-16 (alimentado con fuente alim.ppal) a un canal Max.500W /100V Todos los canales activos alimentado por F.A ppal, AC 230V - 4 x 300W / 230V AC Todos los canales activos alimentado por F.A a baterías DC 24V - 4 x 280W / 24V DC Voltaje de salida 100V y 70V con 0 dBu a la entrada Distorsión a -3dB por debajo de la potencia dada (carga resistiva) - < 0,06% THD at 1 kHz onda senoidal Relación señal/ruido a la potencia dada 90 dB (A - weighted) Separación entre canales >80 dB Respuesta en frecuencia -20 Hz < -1.0 dB; 22 kHz < - 2.0 dB Impedancia de entrada (balanceada) >20 kΩ límite señal de entrada = +20 dBu Amplificación clase D con tecnología Direct Drive Eficiencia a carga máxima ≥ 80 % típica (Alimentado por F.A ppal.) Temperatura ambiente de funcionamiento -5 °C to +55 °C Temperatura de almacenaje -10 °C to +55 °C Humedad relativa hasta 93 % (sin condensación) Chasis de Metal Color RAL 810-M (Carcasa) Peso 11.5 Kg Dimensiones (An x Al x F) 441 x 88 x 401 mm (2 HU) Especificación 50 a 60 Hz EN 54-16

    585305-Cable amplificador de backup- 1 canal 585306-Cable amplificador de backup- 2 canales 585307-Cable amplificador de backup- 4 canales 585305.01-Cable amplificador de backup- 1 canal 585306.01-Cable amplificador de backup- 2 canales 585307.01-Cable amplificador de backup- 4 canales 583413- Set de cable para conexión de baterías 4XDB 585301- Cable de salida de amplificador de 8 canales 585302- Cable de salida de amplificador de 4 canales 585303- Cable de salida de amplificador de 2 canales 585304- Cable de salida de amplificador de 1 canal 583491A - Cable patch Cat5, 0.5m (verde)

    Show Details
    585034 Amplificador de 4 canales de 2000W con tecnología Power Sharing

    Descripción

    El 4XDPS2000 es una amplificador de 4 canales con tecnología Power Sharing con un máximo de hasta 500W por canal y una potencia total de 2000W.

    Tecnología Power Sharing que permite asignar por configuración2000W de potencia Hasta 500W por canal /línea de 100V Entrega máxima de potencia bajo cualquier condición de sobrecarga para mantener la inteligibilidad del mensaje. Frontal intuitivo con indicadores para visualizar fácilmente el estado del equipo en cualquier momento Dos fuentes de alimentación redundadas para funcionamiento sin pérdida de rendimiento en caso de fallo de fuente de alimentación. 1,5 Seg de tiempo de arranque en modo ahorro de energía Backup de canal de 1:3 Marcado CE emisiones EMC- Clase B tanto a nivel de sistema como de unidad separada.

    230V AC, ±10% Rango de frecuencia de F.A ppal. Modos de funcionamiento canal activado/canal desactivado/modo ahorro de energía. Potencia de salida EN54-16 (alimentado con fuente alim.ppal) a un canal Max.500W /100V Potencia de salida EN54-16 (alimentado con fuente alim.bateríasl) a un canal Max.500W /100V Todos los canales activos alimentado por F.A ppal, AC 230V - 4 x 430W / 230V AC Todos los canales activos alimentado por F.A a baterías DC 24V - 4 x340W / 24V DC Voltaje de salida 100V y 70V con 0 dBu a la entrada Distorsión a -3dB por debajo de la potencia dada (carga resistiva) - < 0,06% THD at 1 kHz onda senoidal Relación señal/ruido a la potencia dada 90 dB (A - weighted) Separación entre canales >80 dB Respuesta en frecuencia -20 Hz < -1.0 dB; 22 kHz < - 2.0 dB Impedancia de entrada (balanceada) >20 kΩ límite señal de entrada = +20 dBu Amplificación clase D con tecnología Direct Drive Eficiencia a carga máxima ≥ 80 % típica (Alimentado por F.A ppal.) Temperatura ambiente de funcionamiento -5 °C to +55 °C Temperatura de almacenaje -10 °C to +55 °C Humedad relativa hasta 93 % (sin condensación) Chasis de Metal Color RAL 810-M (Carcasa) Peso 11.5 Kg Dimensiones (An x Al x F) 441 x 88 x 401 mm (2 HU) Especificación 50 a 60 Hz EN 54-16

    585305-Cable amplificador de backup- 1 canal 585306-Cable amplificador de backup- 2 canales 585307-Cable amplificador de backup- 4 canales 585305.01-Cable amplificador de backup- 1 canal 585306.01-Cable amplificador de backup- 2 canales 585307.01-Cable amplificador de backup- 4 canales 585301- Cable de salida de amplificador de 8 canales 585302- Cable de salida de amplificador de 4 canales 585303- Cable de salida de amplificador de 2 canales 585304- Cable de salida de amplificador de 1 canal 583491A - Cable patch Cat5, 0.5m (verde)

    Busca un documento?

    Consulte nuestro centro de documentación, que contiene los documentos más solicitados. Seguimos desarrollando nuestro catálogo de productos, pero mientras tanto esperamos que este recurso le resulte útil.