Retrocompatible, compatible con otras versiones y, lo que es más importante, preparado para el futuro.
Garantía de durabilidad
El diseño modular de un BEMS de Trend permite adaptarlo fácilmente si se producen cambios en el uso del edificio o en los requisitos de los usuarios, o si surgen otras cuestiones imprevistas, como la aprobación de una nueva legislación. Esta es una de las razones por las que un BEMS de Trend es una inversión realmente a prueba de obsolescencia.
Otro motivo es la política de retrocompatibilidad que caracteriza a Trend desde siempre. Este planteamiento garantiza la capacidad de los equipos de control de integrarse sin problemas en los sistemas existentes, lo que evita tener que desarrollar complejas "puertas de enlace" o, lo que es peor, la necesidad de sustituir completamente un sistema BEMS. Los usuarios finales podrán estar seguros de que la ampliación del sistema no planteará complicaciones ni resultará costosa.
La naturaleza a prueba de obsolescencia de los controles de edificios de Trend se puede observar en numerosas instalaciones y complejos de todo el mundo: muchas instalaciones educativas y de atención sanitaria incorporan todas las generaciones de controladores Trend IQ, y todos ellos se integran a la perfección.
Muchos sistemas se han ampliado con el tiempo a medida que lo permitían los presupuestos, para ayudar a los clientes a mantener un programa de ahorro de energía continuo y de éxito, además de ofrecer una ayuda inestimable en términos de mantenimiento.
La sencilla y progresiva expansión del BEMS se ha visto favorecida por su arquitectura flexible y por la inveterada política de retrocompatibilidad de Trend. Con resultado, las nuevas generaciones de controles —como la serie IQ4— pueden integrarse completamente en el sistema existente, y evitar la necesidad de tener que utilizar complejas puertas de enlace o sustituir totalmente los controles más antiguos.
Sistemas abiertos e integración
Cuando se analiza un sistema de gestión energética de edificios (BEMS/BMS), se habla mucho de sistemas abiertos e integración. Pero ¿qué significa esto realmente?
En términos generales, las ventajas citadas de forma más habitual a la hora de elegir un sistema abierto son la "facilidad de integración", el "uso compartido de los medios de comunicación", un "único estándar" y la "garantía de futuro".
Existen muchas razones para utilizar Trend y ninguna para no hacerlo
Trend puede ofrecerle una amplia gama de productos para cumplir estos estándares "abiertos", como IQ4E/XNC, que le permite integrar y compartir datos con productos y sistemas estándar de terceros, como aplicaciones de medición, incendios e iluminación.
Si desea compartir medios de comunicación, no tiene que limitarse a elegir uno de los protocolos abiertos reconocidos. La red más utilizada en el entorno de trabajo es Ethernet. Si los dispositivos que desea utilizar se alojan en una red Ethernet compartida, tendrá toda la flexibilidad que necesita.
Trends IQ4 e IQVISION se alojan en Ethernet y utilizan TCP/IP, para permitirle aprovechar todas las ventajas de este medio de comunicación.