/content/hbtbt/es/es/search-results.html
HBT-BMS-UnitaryController-JoulePage-Hero-2880x1440.jpg
HBT-BMS-UnitaryController-JoulePage-Hero-2880x1440.jpg

¿Necesita una razón mejor para pasarse al control IP?

El control unitario basado en Internet puede ser el centro de la estrategia operativa de su edificio con el controlador unitario Optimizer de Honeywell.

Pase al control IP con el controlador unitario Optimizer

Aproveche las ventajas de la ciberseguridad de grado IP, las E/S universales y la innovadora tecnología de par trenzado T1L, para poder transferir datos HVAC sin interrupciones y sin costosas actualizaciones de infraestructura.

FLEXIBILIDAD INTEGRADA

La tecnología T1L permite la actualización a IP sin tener que recablear la red. La funcionalidad inalámbrica permite el montaje en espacios a los que no se puede llegar con el cableado de señal.

FÁCIL DE INSTALAR Y PONER EN SERVICIO

Montaje en cajas de fusibles sobre carriles DIN o en paredes. Relés que pueden soportar hasta 277 V de CA y una elevada corriente de irrupción (10 A). Tapas de terminales opcionales y alivio de tensión mediante bridas para cables.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Cómodo reequipamiento para modelos anteriores de Honeywell. Los terminales de tornillo codificados por colores ayudan a identificar mejor la función y su colocación, y permiten un intercambio sin tener que desconectar los cables.

Contact Us