/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rendiamo visibile l’invisibile.

    Grazie ai contatori giusti e agli strumenti di monitoraggio e analisi dei dati integrati, è facile automatizzare il monitoraggio e la regolazione dei flussi di energia all’interno degli edifici. Inoltre, i dati sui consumi vengono messi a disposizione dei gestori in un formato comprensibile.

    Vantaggi del sistema

    Dati fruibili acquisiti in tempo reale

    Ti aiutiamo a monitorare il consumo energetico (riscaldamento, raffrescamento, portata e consumo di energia elettrica) misurando sia il lato di alimentazione sia quello di consumo.

    I dati diventano benchmark personalizzati

    Adattiamo i dati alla tua azienda, e non fa differenza se si tratta di "kWh per m² e veicolo prodotto" per le case automobilistiche o di "kWh per ora di lezione" per le scuole.

    Facilità di archiviazione e recupero dei dati sul consumo energetico

    Ti aiutiamo a salvare e richiamare i dati sul consumo energetico per tutto il tempo che ti serve per trarre conclusioni utili.

    Creazione e visualizzazione dei report in modo intuitivo

    I nostri report sono progettati per aiutare i dipendenti a identificare senza sforzo le anomalie del consumo energetico e a comprenderne rapidamente le cause.

    Conformità ai requisiti della serie di standard ISO 50001

    Possiamo garantire una gestione energetica conforme ai requisiti della serie di standard ISO 50001, che si traduce in risparmi energetici, riduzione dei costi e rispetto dei requisiti ambientali.

    Prodotti correlati

    Contenuti correlati

    Illuminazione e oscuramento

    I tuoi sistemi di illuminazione hanno un grande potenziale di risparmio non ancora sfruttato, dall’installazione alla manutenzione. Inoltre, hanno i mezzi per aumentare il benessere e la produttività degli utenti dei tuoi edifici.

    Controllo HVAC

    Offriamo un ventaglio completo di controlli ambientali per qualsiasi tipo di applicazione, dagli impianti agli ambienti critici, compresi i dispositivi di campo per la relativa regolazione.

    Integrazione nei sistemi legacy

    Possiamo semplificare l’integrazione dei tuoi sistemi legacy con le soluzioni attuali e future in modo da proteggere i tuoi investimenti.

    Consulta un esperto di gestione dell’energia.