Retrocompatibilità, compatibilità incrociata e, soprattutto, compatibilità con il futuro
Tiene testa alle sfide del futuro
La progettazione modulare di un sistema BEMS di Trend consente di adattarlo con prontezza a qualsiasi nuova situazione, come il cambio di utilizzo, la modifica dei requisiti degli utenti e l’emanazione di nuove leggi: un motivo per cui un sistema BEMS di Trend è un investimento realmente a prova di futuro.
Un altro motivo è la politica di lunga data di Trend sulla retrocompatibilità. Ciò consente di integrare facilmente nuove apparecchiature di controllo nei sistemi esistenti, evitando “gateway” complessi o, ancora peggio, la sostituzione dell’intero BEMS. In questo modo, gli utenti finali possono essere sicuri che l’espansione del sistema non sarà difficile e costosa.
La lungimiranza dei controlli degli edifici Trend è visibile in numerosi siti e proprietà in tutto il mondo: molte strutture di istruzione e assistenza sanitaria incorporano tutte le generazioni di controller Trend IQ, che lavorano insieme senza alcun problema.
Molti sistemi sono cresciuti nel tempo in base ai budget disponibili, consentendo ai clienti di mantenere programmi di risparmio energetico continui ed efficaci, oltre a fornire un prezioso aiuto per la manutenzione.
L’espansione progressiva e semplice del BEMS è stata facilitata dalla sua architettura flessibile e dalla politica di lunga data di Trend sulla retrocompatibilità. Pertanto, le nuove generazioni di controlli, come la serie IQ4, sono completamente integrabili nel sistema esistente, evitando gateway complessi o la sostituzione totale dei controlli più vecchi.
Sistemi aperti e integrazione
Quando si prende in considerazione un sistema di gestione energetica degli edifici (BEMS/BMS) si riflette soprattutto sui sistemi aperti e sull’integrazione. Ma di che cosa si tratta concretamente?
In generale, i vantaggi citati più spesso nella scelta di un sistema aperto sono la facilità di integrazione, la condivisione dei supporti di comunicazione, la presenza di un unico standard e la lungimiranza della soluzione.
Ci sono tante ragioni per rivolgersi a Trend, e zero ragioni per non farlo
Trend offre un ampio ventaglio di prodotti in grado di soddisfare gli standard "aperti", tra cui IQ4E/XNC, che consente di integrare e condividere i dati con prodotti e sistemi standard di settore di terze parti, come applicazioni di misurazione, antincendio e illuminazione.
Se si desidera condividere i supporti di comunicazione non è necessario scegliere uno dei protocolli aperti riconosciuti. La rete più comunemente utilizzata nell’ambiente di lavoro è Ethernet. Se i dispositivi che desideri utilizzare risiedono su una rete Ethernet condivisa, avrai tutta la flessibilità di cui hai bisogno.
IQ4 e IQVISION risiedono su Ethernet e utilizzano TCP/IP, offrendo tutti i vantaggi di questo supporto di comunicazione.