Componenti e accessori
Attacco con foro di campionamento per ambienti difficili
Gli attacchi per fori di campionamento sono progettati per ridurre tali potenziali problemi, fornendo un'indicazione visiva chiara della posizione del punto di campionamento e della dimensione del foro associata
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli attacchi per fori di campionamento sono progettati per ridurre tali potenziali problemi, fornendo un'indicazione visiva chiara della posizione del punto di campionamento e della dimensione del foro associata. Ciascun ATTACCO è codificato a colori e indica uno specifico diametro del foro per fornire una guida visiva immediatamente accessibile e facilitare il processo di installazione, nonché aiutare i tecnici dell'assistenza e i revisori ad aggiornare o testare il sistema in modo più efficiente.
Caratteristiche e Benefici:- Fori di campionamento pre-progettati per una messa in servizio e un'installazione più rapide ed efficienti
- Progettazione pronta per l'installazione (senza necessità di assemblaggio di parti o strumenti); scatta semplicemente in posizione per una posizione stabile e antiscivolo
- Guida visiva con codice colore per la posizione del punto di campionamento e la dimensione del foro di campionamento
- Semplifica notevolmente la perforazione del foro di campionamento; una singola punta da 10 mm per tutti i fori (basta inserire l’attacco pertinente per impostare la dimensione del foro)
- Riduce gli effetti di caricamento grazie all'inclusione di un design di ingresso del foro smussato, contribuendo ad aumentare il tempo in attività e potenzialmente a prolungare gli intervalli di prova
- Due formati disponibili: Ambiente standard e difficile
- Le varianti dell’attacco per ambienti difficili presentano un design a labbro flessibile per ridurre la contaminazione del foro di campionamento in condizioni di alta pressione dell'aria
Altro
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER