×

FIRE SAFETY MADE EASY

Den nye Morley-IAS serien er her!

Den nye Morley-IAS serien tilbyr en kostnadseffektiv løsning, enkel installasjon og rask idriftsettelse. Et pålitelig brannalarmsystem med et intuitivt brukgergrensesnitt. Den nye serien er et kompakt brannalarmsystem med høy ytelse som passer for mindre- til mellomstore installasjoner.

Morley-IAS Lite

Morley-IAS Lite paneler er kompakte i størrelse, veldig enkle å installere og konfigurere. LT-32/LT-159 kontrollpaneler inkluderer Honeywells avanserte protokoll som maksimerer hastigheten og effektiviteten til alarmdeteksjon, samt gir maksimal informasjon til installatøren. Det grafiske brukergrensesnittet med brukervennlige ikoner muliggjør rask installasjon og idriftsettelse på mindre enn 60 minutter.

  • 4,3" berøringsskjerm i farger
  • Forenklet grafisk brukergrensesnitt
  • Sløyfeeffekt 500 mA
  • Årsak og virkning matrise med Cross Zone funksjonalitet

Morley-IAS Plus

Morley-IAS Plus er et kostnadseffektivt, modulært, frittstående brannalarmpanel med Advanced Protocol feltbussteknologi. Den 4,3" berørings-skjermen med grafisk brukergrensesnitt er basert på brukervennlige ikoner og muliggjør enkel og rask igangkjøring uten behov for spesialverktøy eller produktopplæring.

  • 4,3" berøringsskjerm i farger
  • Forenklet grafisk brukergrensesnitt
  • Kan utvides til to sløyfer  
  • Hver sløyfe støtter 159 detektorer
  • Årsak og virkning matrise med Cross Zone funksjonalitet

Morley-IAS Max

Morley-IAS Max paneler er multiprosessor-systemer som er egnet til en rekke ulike applikasjoner. Brannvarslingsystemet er et avansert og veldig kraftig system som bruker CAN bus-teknologi. Denne protokollen, som originalt var utformet for bruk i industriområder, gjør systemet særdeles motstandsdyktig mot ytre faktorer som elektriske forstyrrelser og andre årsaker til falsk alarm.

  • 7-tommers berøringsskjerm i farger og multifunksjonelle repeatere
  • Sløyfestrøm 750 mA
  • Innebygde nettverksfunksjoner for opptil 128 sløyfer
  • Config. nedlasting og firmware oppdatering med USB-nøkkel
  • 1600 årsaks- og virkningsligninger med boolsk logikk

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet under, hvis du vil vite mer om de nye Morley-IAS panelene.