/content/hbtbt/us/en/search-results.html
×

ホテル向け 客室制御システム

ハネウェルは、グローバルなホテル業界において リーディングカンパニーとして知られています。
INNCOMは、ハネウェルが提供する最新のホテル客室制御システムとして、最高の客室体験を提供しつつ、エネルギーの効率化とシステムの効率向上を実現するDXソリューションです。

お問い合わせはこちらから

INNCOMとは

INNCOMは1986年に北米で設立され、30年以上の歴史を有するホテルソリューションのブランドです。
多くのグローバルブランドホテルに標準設備として指定され、45カ国以上でビジネス展開し、200万以上の客室の導入実績があります。

2017年に日本市場に参入し、外資系のラグジュアリーホテルをはじめ、国内のブランドホテルも視野に入れたビジネスを展開しています。

INNCOMの特徴

INNCOMは、客室の温度、照明、カーテン、ドアベル、ゲストの在室状況などを、さまざまな客室タイプやシーンに応じて賢く管理します。
これにより、エネルギーの無駄を減らし、ホテル全体のエネルギー効率を高めます。

INNCOMは、宿泊客に忘れられない体験を提供します。
快適な客室環境を自動制御し、宿泊客の要望に迅速に対応できるようにします。

INNCOMは、スタッフ間のコミュニケーションをスムーズにし、業務の効率化を図ります。
フロント、清掃スタッフ、技術スタッフなどがリアルタイムで情報を共有でき、効率的な運用が可能です。

INNCOMは、部屋の状態をリアルタイムでモニタリングし、問題を予測します。
空調機器の老朽化や異常を検出し、予防メンテナンスを計画できます。

INNCOMは、エネルギー使用量や快適性のスコアを詳細に分析します。データに基づいて運用改善や戦略的な意思決定を行えます。

優れた省エネ性能を備えた
INNCOM EMS

エネルギー消費量の削減

室温、照明、カーテン、ドアベル、ゲストの在室情報などを異なる客室タイプやシーンごとにスマートに制御します。これにより、エネルギーの無駄を削減し、ホテル全体のエネルギー効率を向上させます。

客室使用状況に基づく 最適制御

客室の使用状況に応じて冷暖房を最適に制御します。在室していない客室ではエネルギー消費を最小限に抑え、ゲストが部屋に戻った際に快適な環境を提供します。

デジタルサーモスタットとセンサー技術

デジタルサーモスタットは、室温を正確に制御します。ドアセンサーや窓センサーと連携して、ゲストの在室状態を検知し、適切なエネルギー節約策を実行します。

ホテル全体のデータ分析と 改善

エネルギー使用量や快適性のスコアを詳細に分析します。
データに基づいて運用改善や戦略的な意思決定を行えます。

タイプ別電力削減率

INNCOM EMSは、エネルギー消費量がスタンドアローン型で最大25%、ネットワーク型で最大40%減少することが立証されています。

モーションセンサー

ドアセンサー

照明システム

施設マネジメントシステム(PMS)

EMS(エネルギー管理システム)電力削減率内容デバイスとシステム
ネットワーク型EMS25 - 40%PMSと連携
スタンドアロン型EMS15 - 25%ドアセンサー&モーションセンサー  
10 - 15%モーションセンサー   
EMSなし(従来のシステム)0%     

多様で柔軟なシステム連携

電子ドアロックシステム

Salto, Vingcard, and more

HVACシステム

Fan Coil Units, Mitsubishi,
LG, Daikin

ホテル業務
ソリューション

HotSOS

ホテル管理システム

Opera, OnQueue, and More

無線ネットワーク

ビルマネジメントシステム

BACnet

照明制御システムDALI対応

クラウド管理API連携

主なシステムコンポーネント

シームレスなルーム管理システム

導入事例

日本国内

質問等ございましたらお気軽にこちらからお問い合わせください。