SS-beam product page-hero-2880x1440.jpg
SS-beam product page-hero-2880x1440.jpg

Détection de fumée par faisceau réfléchi

Contrairement aux systèmes de détection traditionnels, les détecteurs de fumée par faisceau réfléchi ont été conçus pour les pièces spacieuses, les espaces ouverts et les plafonds hauts; leurs caractéristiques novatrices en font des choix populaires pour les espaces comme les entrepôts, les atriums, les arénas et les églises. Puisqu’elles nécessitent l’installation et l’alignement d’un seul dispositif, ces solutions de faisceau optique à une seule extrémité vous permettent de réaliser des économies de temps et d’argent en matière d’applications à aire ouverte et à plafonds élevés.

Sélectionnez une catégorie ci-dessous à explorer.

Classique

Les détecteurs de fumée par faisceau réfléchi OSI-R-SS et BEAM1224 de System Sensor sont des détecteurs de fumée par faisceau réfléchi conventionnels à 4 fils qui sont spécialement adaptés pour protéger les zones ouvertes avec des plafonds élevés où d’autres méthodes de détection de la fumée qui sont difficiles à installer et à entretenir.

Intelligent

Les détecteurs de fumée par faisceau réfléchi OSI-R-SS et BEAM200 de System Sensor sont des détecteurs de fumée par faisceau réfléchi intelligents à 2 fils qui sont spécialement adaptés pour protéger les zones ouvertes avec des plafonds élevés où d’autres méthodes de détection de la fumée qui sont difficiles à installer et à entretenir. Ces détecteurs sont conçus pour être utilisés uniquement avec des panneaux de commande compatibles homologués UL.

Accessoires