Détection ponctuelle
La gamme de détecteurs localisés de System Sensor couvre une vaste gamme de besoins dans les applications commerciales ou résidentielles. Nous offrons des produits conventionnels et intelligents pour la détection de la fumée, la détection de la chaleur, la détection des combinaisons de feux et de monoxide de carbone (CO), la détection multicritère et multicapteurs, ainsi que des bases et des accessoires. Chaque détecteur ponctuel est conçu pour être facile à utiliser, simple à installer et flexible pour tous les projets. Que vous ayez besoin de détecteurs de CO/fumée ou de solutions multicritères plus avancées, nos produits offrent toutes les meilleures fonctionnalités pour les systèmes d’incendie ou de sécurité.
Sélectionnez une catégorie ci-dessous à explorer.
Les accessoires de détection ponctuelle intelligents de System Sensor augmentent la flexibilité du produit, simplifient les tests et l’entretien et vous permettent de répondre à une vaste gamme d’exigences de code et d’application avec vos systèmes d’incendie et de sécurité des personnes.
System Sensor offre une gamme complète de bases intelligentes et de bases de résonateurs pour répondre à vos besoins d’applications.
Réglés pour déclencher une alarme lorsque les températures ambiantes atteignent un point fixe, indiquant généralement un incendie, les détecteurs de chaleur à température fixe sont une solution hautement rentable pour de nombreuses applications de protection de propriété. Si une réponse rapide au feu est essentielle, les détecteurs de taux d'élévation de chaleur sont une solution idéale où les augmentations de température rapides ne seraient causées que par une urgence d’incendie. Les détecteurs de chaleur combinés offrent une détection fixe et de taux d'élévation Cela permet au détecteur de chaleur de communiquer une alarme au panneau de commande central avant d’atteindre son point de consigne fixe pour des taux d'élévation élevés, fournissant une réponse rapide aux augmentations de température rapides et lentes.
Nos détecteurs ponctuels et dispositifs multicritères intelligents à la fine pointe de la technologie font appel à plusieurs capteurs pour analyser les différentes conditions et de détecter une grande variété d’incendies avec une grande précision. Notre détecteur avancé d’incendie/CO multicritères est également une technologie multicapteur qui combine à la fois la détection des incendies multicritères et la détection du monoxyde de carbone (CO) de sécurité des personnes dans un seul dispositif.
System Sensor est le chef de file mondial en matière de détection de fumée commerciale. Nos gammes de détection de fumée ponctuelle intelligentes et conventionnelles offrent les caractéristiques et la flexibilité dont vous avez besoin pour votre système d’incendie ou de sécurité commercial.