Man using handheld device
Man using handheld device

Outils et logiciels

Les outils de System Sensor comprennent une variété de logiciels, de dessins et de calculateurs pour vous aider à planifier et à préparer efficacement votre prochaine installation de système de sécurité incendie.

Appareils sonores et visuels

Échantillons audio : Tonalités AV

Vous permet d’entendre toutes les différentes tonalités audio des appareils de notification AV, comme le temporal 3 et le non-temporal pour l’électromécanique, 3,1 kHz, 520 Hz, ainsi que les carillons.

Calculateur: Couverture stroboscopique AV

System Sensor est heureux de fournir ce calculateur de couverture stroboscopique, anciennement connu sous le nom de calculateur de facilitation équivalente. Le calculateur a été programmée pour vous aider à concevoir des circuits de dispositif de notification sonore/visible

Cette calculatrice utilise les données fournies par l’utilisateur pour effectuer les calculs décrits dans la norme NFPA 72, qui permet l’utilisation d’une alternative basée sur la performance au lieu de tableaux pour l’espacement des dispositifs sonores/visibles montés au plafond. Ces calculs sont décrits dans la norme NFPA 72 et doivent être fournis à l’autorité compétente.

Pour calculer la couverture stroboscopique basée sur le rendement, la loi de l’inverse du carré est utilisée pour calculer l'éclairage à chacun des angles des plans horizontaux et verticaux selon la norme ANSI/UL 1971, Norme pour les dispositifs de signalisation pour les personnes malentendantes, et l'effet de la distribution polaire est inclus en utilisant les pourcentages minimums dans ANSI/UL 1971 ou les résultats d'essai réels enregistrés par l'organisation d’homologation.

L’éclairage calculé doit être d’au moins 0,0375 lumens/pi2 à tout point de la zone couverte. Les points de calcul sont dans les plans horizontaux et verticaux par incréments de 5 degrés selon la norme UL 1971. Pour l’effet de la distribution polaire (charge de candela à chaque angle), les pourcentages minimums ANSI/UL 1971 sont utilisés pour les calculs. ANSI/UL 1971 ne fournit pas de valeurs nominales pour chaque angle en fonction des résultats réels du test.

Cette calculatrice ne comporte aucune garantie expresse ou implicite. System Sensor ne fournit aucun service de conception ou d’ingénierie. Les utilisateurs de cette calculatrice sont seuls responsables de leur propre sélection et utilisation des produits en fonction des informations contenues dans cette calculatrice et de tout calcul de cette calculatrice. System Sensor décline toute responsabilité.

Calculateur: Chute de tension

Les calculs de chute de tension pour les produits AV de System Sensor peuvent être effectués à l’aide du site des outils en ligne Honeywell pour les incendies (HOTFire). HOTFire est un site en ligne gratuit qui aide les utilisateurs à planifier et à modéliser rapidement les circuits d’appareils de notification (NAC) en utilisant la gamme complète de SpectrAlertMD Advance et de L-Series.  Son processus simple étape par étape permet aux utilisateurs de configurer facilement des panneaux et des circuits à partir de divers dispositifs.

Calculateur: Perte de pression acoustique
Référence croisée : AV L-Series à SpectrAlert Advance

Accédez à un document de référence croisée qui couvre les appareils de notification AV, de la ligne SpectrAlert Advance précédente à la dernière ligne L-Series. Ce document contient des renseignements sur les numéros de modèle, les descriptions, les marquages et la couleur de la lentille.

Logiciel EASE Evac

Nous comprenons que le logiciel de conception d’évacuation vocale EASEMD Evac d’AFMGMD Technologies vise à aider les concepteurs et les installateurs à économiser du temps et de l’argent sur les systèmes d’évacuation vocale en leur permettant de planifier au préalable le système pour répondre aux nouvelles exigences du code d’intelligibilité, à réduire les changements coûteux après l’installation et à limiter la surconception.

Propulsé par la technologie de conception professionnelle EASE éprouvée d’AFMG, l’évacuation EASE est spécialement conçue pour les professionnels de la sécurité des personnes et est offerte avec des données de haut-parleur SpectrAlertMD Advance System Sensor.

System Sensor ne vend pas, ne soutient pas ou n’endorse pas le logiciel d’évacuation vocale EASE Evac d’AFMG. Nous vous avisons au sujet d’EASE Evac en tant que service à nos clients, car cela pourrait simplifier la conception de l’évacuation vocale. System Sensor ne fait aucune déclaration quant à la qualité ou à la fonction du logiciel EASE Evac d’AFMG.

Détection ponctuelle

Capacité UL 2 fils

Les listes de compatibilité des produits à 2 fils de System Sensor sont disponibles en ligne pour que vous puissiez les consulter et les imprimer. Pour afficher cette information, choisissez simplement un fabricant et le modèle approprié. Vous ne serez jamais à plus d’un clic de l’information dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées sur nos produits et leurs capacités.

Référence croisée : Compatibilité des détecteurs de base/OEM

Il est maintenant facile d’identifier les bases de System Sensor qui sont compatibles avec les détecteurs OEM individuels.

Aspiration

Logiciel PipelQ

PipeIQMD est le logiciel gratuit de conception, de configuration et de surveillance tout-en-un pour la gamme de ASD FAAST de System Sensor, y compris le nouveau FAAST XT. Ce logiciel le plus récent comprend également une interface améliorée pour une facilité d’utilisation accrue. PipeIQ guide les utilisateurs à travers la disposition initiale du tuyau et la configuration du système pour un système d'aspiration FAAST.