Nous sommes en train de créer encore plus de façons de tenir votre personnel informé.
Nous avons élargi les champs d’application classiques des systèmes d’alarme vocale. VARIODYN® D1, notre nouvelle gamme d’alarmes vocales approuvées VdS, vient s’ajouter à une gamme allant de la communication numérique aux systèmes compacts.
Le système d’alarme vocale INTEVIO gère et surveille tous les dispositifs et intègre les fonctions.
Le système d’alarme vocale VARIODYN® D1 est le dernier-né de notre gamme de produits innovants.
Les trois modèles de haut-parleurs EN 54-24 sont protégés contre l’humidité pour plus de fiabilité.
Notre haut-parleur économique offre une excellente reproduction du son et une grande polyvalence.
Notre gamme de haut-parleurs Bose offre une reproduction claire et intelligible de la musique et de la parole.
Les systèmes de direction à faisceau actif permettent une parole claire et nette dans les zones acoustiques difficiles.
Le haut-parleur à source linéaire EN 54-24 est résistant aux intempéries et fournit des alarmes vocales optimales.
Les dispositifs de signalisation Ex émettent un avertissement acoustique et optique en cas de danger lié aux matières explosives.
Nous avons conçu notre armoire à cadre pivotant de 48,3 cm (19 po) pour qu’elle soit facilement installée et accessible pour l’entretien.