/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
Experience the calm of a new day with this serene hotel room scene. Featuring soft natural light, modern pendant lighting, and cozy white linens, this image captures the essence of comfort and relaxation in hospitality design.
Experience the calm of a new day with this serene hotel room scene. Featuring soft natural light, modern pendant lighting, and cozy white linens, this image captures the essence of comfort and relaxation in hospitality design.

Coffres-forts électroniques : Les petites portes ouvrent sur de grandes choses

Offrez davantage de sérénité à vos clients en leur garantissant que leurs objets de valeur seront sécurisés pendant leur séjour. Conçus dans une optique de commodité et de sécurité pour les établissements hôteliers, commerciaux et résidentiels.

map

Convivial

Clavier et écrans conformes aux normes ADA avec des instructions claires et simples, disponibles en plusieurs langues. S'appuie sur la norme internationale de code à 4 ou 6 chiffres.

license

Technologie innovante

Les coffres-forts incluent au moins 2 pênes rotatifs anti-foret en acier renforcé, des portes encastrées pour la protection contre l'insertion, un mécanisme anti-labyrinthe, des vis de sécurité inviolables et un mécanisme renforcé côté pênes.

shield-check

Extrêmement fiable

Protégé contre les attaques par surtension jusqu'à 500 000 volts, il fonctionne avec 4 piles standard de type AA, peu coûteuses et facilement disponibles.

Un seul paramétrage suffit

Éléments à prendre en compte lors du choix d'un coffre-fort

Taille du coffre-fort électronique
 

Réfléchissez aux types d'objets qui nécessitent le plus souvent d'être mis à l'abri, des effets personnels aux ordinateurs portables en passant par les objets plus volumineux.

Facilité d'utilisation
 

Le clavier et l'écran de votre coffre-fort doivent être suffisamment grands, conformes aux normes ADA et visibles à l'intérieur des armoires ou placards. Les instructions doivent être simples, claires, visibles et disponibles en plusieurs langues. Le coffre-fort doit être facile d'accès. Des coffres-forts RFID sont également disponibles pour plus de commodité.

Maintenance
 

Pour de nombreux coffres-forts du marché, le remplacement des batteries est une corvée longue et difficile. Exigez un coffre-fort qui fonctionne simplement avec 4 piles standard de type AA. Avant de passer à l'achat, essayez de remplacer les piles. Comptez le nombre de vis qu'il faudra retirer et remettre en place et regardez où elles se trouvent.

Assurez-vous également que le mécanisme de verrou et sa carte électronique sont regroupés dans une seule pièce remplaçable. Dans l'idéal, le mécanisme de verrou est fixé sur la porte plutôt que dans le couvercle intérieur.

Sécurité mécanique

Choisissez un coffre-fort avec au moins 2 pênes rotatifs anti-perçage en acier renforcé, un seul n'étant pas suffisant. Le coffre-fort doit également être doté d'une porte encastrée pour la protection contre l'insertion, d'un mécanisme anti-labyrinthe, de vis de sécurité inviolables et d'un mécanisme renforcé côté pênes.

 

Sécurité électronique

Les composants électroniques de votre coffre-fort doivent résister aux attaques par surtension jusqu'à 500 000 V.

Neutralisation du verrouillage électronique
 

Choisissez un coffre-fort dont le code d'origine confidentiel est contenu dans un programmateur portable protégé par mot de passe et dont les opérateurs sont identifiés par leur nom. Les programmateurs portables doivent également être robustes, résistants aux chutes et aux chocs.

Journal d'audit
 

Pour vous protéger de toute responsabilité, votre coffre-fort doit vous fournir un enregistrement des 100 dernières opérations. Le journal doit être facile à récupérer

Mode Fermeture
 

Après plusieurs tentatives infructueuses, le coffre-fort doit activer un mode Fermeture pendant un certain temps.