Soluzioni professionali per le comunicazioni d'emergenza
Il portfolio offre una gamma completa di impianti audio certificati EN54-16 in esecuzione da rack o installazione a parete, diffusori professionali e certificati EN54-24, sistemi interfonici dedicati alla comunicazione bidirezionale di utenti finali e squadre di emergenza.
Sistema PAVA EN54-16
miniVES
miniVES è la serie completa di sistemi compatti per installazione a parete certificata EN54-16 e EN54-4.
Sistema PAVA EN54-16
Audionet-MX
Audionet-MX è il sistema PAVA certificato EN54-16 concepito con architettura modulare, dedicato alle medie e grandi installazioni.
Sistema PAVA EN54-16
Variodyn ONE
Il nuovo sistema PAVA Variodyn ONE è l’evoluzione del collaudato Variodyn D1.