/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Compatibilità e programmabilità tutto in uno

    PCD3.M6893 Saia è compatibile con PCD3 I/O, programmabile secondo lo standard industriale per lo sviluppo delle applicazioni IEC 611313 e supporta tutti i linguaggi descritti nella norma.

    Alcune delle ragioni principali per scegliere il controller IEC QronoX.

    Ingegnerizzazione potente ed efficiente

    Il linguaggio di programmazione di alto livello conforme a IEC 61131-3 offre una flessibilità superiore. Puoi accedere al lavoro degli sviluppatori e alle loro soluzioni pubblicate.

    Controller logico programmabile (PLC) per la sicurezza informatica

    Il PLC è basato sugli standard IEC 62443 e integra una funzione di sicurezza per proteggere il collegamento a Internet e al cloud.

    Un PLC che supporta più protocolli

    Gli utenti possono integrare con facilità fino a 14 interfacce di comunicazione. Numerosi protocolli possono essere combinati tramite le porte IP e serial, ad esempio OPC-UA, Modbus e Profinet.

     

    La crittografia a protezione dei tuoi dati

    Schede Micro SD fino a 32 GB sono supportate per memorizzare grandi quantità di dati, ad esempio la cronologia degli allarmi e degli eventi. I file crittografati contribuiscono a prevenire gli accessi non autorizzati.

    Compatibilità completa con il nostro sistema PCD3 I/O

    La compatibilità con il comprovato sistema I/O PCD3 assicura operazioni affidabili ed efficienti. Le installazioni esistenti possono essere aggiornate senza difficoltà per includere nuove funzioni.

    PCD3.M6893 è la scelta giusta, ecco perché (+/-)
    PCD3.M6893
    • RAM da 1 GB e Flash Memory da 4 GB per il sistema operativo e il programma utente
    • 1 presa per scheda micro SD di dati utente, da massimo 32 GB
    • 2 prese Ethernet
    • 1 RS-485
    • 1 presa per moduli di comunicazione PCD7.F150S
    • 1 CAN con isolamento galvanico
    • 1 porta per dispositivi USB per programmazione e assistenza tecnica
    • 1 host USB
    • 2 ingressi interrupt
    • 1 relais watch-dog
    • espandibile fino a 1023 I/O

    Oltre a prodotti innovativi e affidabili, ti offriamo anche la tranquillità

    Dal 1978 produciamo dispositivi robusti, portabili e compatibili. I nostri controlli di qualità sono severissimi, quindi non preoccuparti di usare i nostri dispositivi nell’intero ciclo di vita di un sistema.