/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Un’automazione che piace al tuo personale, al tuo budget e all’ambiente

    Saia PCD Supervisor è in grado di gestire tanto un controllore di camera HVAC di base quanto i sistemi di un’intera azienda. È una soluzione aperta, pertanto semplifica l’integrazione dei sistemi di terze parti, e con la sua efficienza contribuisce a ridurre i costi dell’energia e a proteggere l’ambiente.

    Serve altro per convincerti a scegliere Saia PCD Supervisor?

    È una soluzione completa: un'unica piattaforma software per tutti i compiti legati al controllo degli edifici.

    Saia PCD Supervisor combina visualizzazione, interazione, monitoraggio e reportistica in un’unica piattaforma. I dati compilati sono visualizzabili in una dashboard basata su HTML5.

    I consumi energetici diventano trasparenti

    Saia PCD Supervisor EM è in grado di monitorare e ottimizzare l’impiego dell’energia registrando un ampio ventaglio di dati in una posizione centrale a prova di attacchi informatici.

    Profili utente personalizzabili

    Tramite Saia PCD Supervisor, l’integrazione LDAP permette di trasferire i profili utente esistenti. Le interfacce utente personali garantiscono un funzionamento sicuro ed efficiente.

    È una soluzione sicura, potente e compatibile con le architetture di sistema moderne.

    Saia PCD Supervisor prende la sicurezza sul serio. Come? Con server virtualizzati, database ridondanti, ingegnerizzazione multiutente e interfacce IoT.

    Un sistema aperto che semplifica l’integrazione tra più discipline

    La flessibilità del sistema si basa su protocolli standard come BACnet, Modbus, OPC e molti altri ancora. Questi standard di comunicazione agevolano l’integrazione dei sistemi di terze parti.

    Ingegnerizzazione al servizio dell’efficienza

    La migrazione di tutti i controller PCD resa semplice. Una tabella di mapping definisce i miglioramenti dei punti dati. E i template precompilati offrono agli utenti visualizzazioni personalizzate.

    Un pacchetto su misura per te
    • PCD8.SUP-500
      Pacchetto base Saia PCD Supervisor comprendente il driver S-Bus SBC e un database da 500 punti. Il pacchetto base Saia PCD Supervisor comprende un servizio di assistenza per 18 mesi e un pacchetto di aggiornamento gratuito da una versione precedente.
    • PCD8.SUP-2500
      Pacchetto base Saia PCD Supervisor comprendente il driver S-Bus SBC e un database da 2.500 punti. Il pacchetto base Saia PCD Supervisor comprende un servizio di assistenza per 18 mesi e un pacchetto di aggiornamento gratuito da una versione precedente.
    • PCD8.SUP-10000
      Pacchetto base Saia PCD Supervisor comprendente il driver S-Bus SBC e un database da 10.000 punti. Il pacchetto base Saia PCD Supervisor comprende un servizio di assistenza per 18 mesi e un pacchetto di aggiornamento gratuito da una versione precedente.
    • PCD8.SUP-100EXT
      Estensione Saia PCD Supervisor con 100 punti aggiuntivi database SBC I clienti possono iniziare con un “pacchetto base” a piacere e aggiungere in qualsiasi momento una combinazione a piacere della “S-Bus Point Extension” per dotare i propri sistemi di supervisione BEMS della capacità necessaria per gestire i punti da monitorare e controllare.
    • PCD8.SUP-2500EXT
      Estensione Saia PCD Supervisor con 2.500 punti aggiuntivi database SBC I clienti possono iniziare con un “pacchetto base” a piacere e aggiungere in qualsiasi momento una combinazione a piacere della “S-Bus Point Extension” per dotare i propri sistemi di supervisione BEMS della capacità necessaria per gestire i punti da monitorare e controllare.
    • PCD8.SUP-5000EXT
      Estensione Saia PCD Supervisor con 5.000 punti aggiuntivi database SBC I clienti possono iniziare con un “pacchetto base” a piacere e aggiungere in qualsiasi momento una combinazione a piacere della “S-Bus Point Extension” per dotare i propri sistemi di supervisione BEMS della capacità necessaria per gestire i punti da monitorare e controllare.
    • PCD8.SUP-15000EXT
      Estensione Saia PCD Supervisor con 15.000 punti aggiuntivi database SBC I clienti possono iniziare con un “pacchetto base” a piacere e aggiungere in qualsiasi momento una combinazione a piacere della “S-Bus Point Extension” per dotare i propri sistemi di supervisione BEMS della capacità necessaria per gestire i punti da monitorare e controllare.
    • PCD8.SUP-500OPEN
      Estensione della licenza base con 500 punti aggiuntivi con protocollo aperto Si ricorda che la gestione delle licenze per i protocolli aperti è fornita in modo tale che, una volta raggiunto il limite massimo di punti, i clienti devono richiedere un aggiornamento corrispondente della licenza.
    • PCD8.SUP-2500OPEN
      Estensione della licenza base con 2.500 punti aggiuntivi con protocollo aperto Si ricorda che la gestione delle licenze per i protocolli aperti è fornita in modo tale che, una volta raggiunto il limite massimo di punti, i clienti devono richiedere un aggiornamento corrispondente della licenza.
    • PCD8.SUP-5000OPEN
      Estensione della licenza base con 5.000 punti aggiuntivi con protocollo aperto Si ricorda che la gestione delle licenze per i protocolli aperti è fornita in modo tale che, una volta raggiunto il limite massimo di punti, i clienti devono richiedere un aggiornamento corrispondente della licenza.
    • PCD8.SUP-10000OPEN
      Estensione della licenza base con 10.000 punti aggiuntivi con protocollo aperto Si ricorda che la gestione delle licenze per i protocolli aperti è fornita in modo tale che, una volta raggiunto il limite massimo di punti, i clienti devono richiedere un aggiornamento corrispondente della licenza.
    • PCD8.SUP-OPC
      Estensione dei punti con protocollo aperto con connessione client OPC. Il client OPC è un codice di sblocco separato e utilizza il database a punti aperti nella dimensione acquistata.
    • PCD8.SUP-DB-CSV
      Estensione della capacità del Supervisor di interagire con Microsoft Excel. Abilita la funzione CSV, importa i file CSV per creare log della cronologia offline (non è necessario produrre file in formato standard CSV per la reportistica). La funzione SQL è un connettore di esportazione per salvare dati su database SQL esterni che i clienti possono avere nelle proprie sedi (è un driver mono-direzionale dedicato al solo salvataggio dei dati, non recupera i dati).
    • PCD8.SUP-DB-SQL
      Estensione della capacità del Supervisor di comunicare con SQL server. Abilita la funzione CSV, importa i file CSV per creare log della cronologia offline (non è necessario produrre file in formato standard CSV per la reportistica). La funzione SQL è un connettore di esportazione per salvare dati su database SQL esterni che i clienti possono avere nelle proprie sedi (è un driver mono-direzionale dedicato al solo salvataggio dei dati, non recupera i dati).
    • PCD8.SUP-MNT1
      Aggiornamento di manutenzione Saia PCD Supervisor, estensione di 1 anno
    • PCD8.SUP-MNT3
      Aggiornamento di manutenzione Saia PCD Supervisor, estensione di 3 anni
    • PCD8.SUP-MNT5
      Aggiornamento di manutenzione Saia PCD Supervisor, estensione di 5 anni
    • PCD8.SUP-EM25
      Licenza base per Saia PCD Supervisor con 25 punti contatore max.
    • PCD8.SUP-EM50EXT
      Licenza per 50 punti contatore aggiuntivi
    • PCD8.SUP-EM100EXT
      Licenza per 100 punti contatore aggiuntivi
    • PCD8.SUP-EM1KEXT
      Licenza per 1000 punti contatore aggiuntivi
    • PCD8.SUP-EM-DEMO
      Versione prova 90 giorni (funzionalità completa)

    Oltre a prodotti innovativi e affidabili, ti offriamo anche la tranquillità

    Dal 1978 produciamo dispositivi robusti, portabili e compatibili. I nostri controlli di qualità sono severissimi, quindi non preoccuparti di usare i nostri dispositivi nell’intero ciclo di vita di un sistema.