/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Zero sicurezza informatica, zero protezione degli approvvigionamenti

    La crescita della domanda ha costretto i gestori delle infrastrutture critiche a garantirne l’affidabilità e a proteggerle dagli attacchi informatici. Ma la sicurezza va ben oltre l’ottimizzazione dei sistemi per il settore dell’approvvigionamento.

    Sicurezza informatica per infrastrutture, proprietà e sistemi critici

    PCD QronoX Saia: facile da programmare, difficile da attaccare

    Questo sistema offre al contempo sicurezza informatica e una programmazione di alto livello. Il suo sistema operativo, che include tutte le applicazioni e i programmi di comunicazione, è firmato e crittografato per prevenire gli accessi non autorizzati.

    L’esperienza prima di tutto

    Offriamo il primo sistema PLC dotato di hardware e software che soddisfano tutti i requisiti di sicurezza informatica, in conformità a IEC 62443, livello di sicurezza 3.

    Un’infrastruttura a prova di futuro

    Dotato del controller IEC, il sistema offre l’ultima generazione di controller PCD Saia combinati al software ECS (Engineering and Commissioning Suite).

    Un sistema che parla il tuo linguaggio

    Il sistema PCD QronoX include la programmazione orientata agli oggetti con un linguaggio di alto livello in conformità a IEC 61131-3.

    Compatibilità completa con i sistemi PCD3 I/O.

    La compatibilità con i sistemi PCD3 I/O assicura operazioni affidabili ed efficienti. Le installazioni esistenti possono essere aggiornate senza difficoltà per includere nuove funzioni.

    Controllo dei tempi di esecuzione delle attività e trasparenza in tempo reale

    Il sistema operativo QNX offre un funzionamento preciso in tempo reale e un’alta disponibilità. Il linguaggio di programmazione normalizzato ne assicura il funzionamento per molte generazioni a venire.

    Supporto multi-protocollo integrato in un unico controller PLC

    Sfrutta l’integrazione completa di un massimo di 14 interfacce e la libertà di combinare protocolli come OPC-UA, MQTT, protocolli IT, Modbus e Profinet.

    Una soluzione per tante infrastrutture diverse

    Questo sistema è particolarmente adatto alle infrastrutture di fornitura dell’acqua, teleriscaldamento, teleraffrescamento, gallerie e approvvigionamento energetico.