Automazione in tutta sicurezza
Infrastructures that are becoming increasingly more digitized are also exposing weaknesses, making them more vulnerable. Knowing how to navigate through today's cyber security landscape is critical. And so is planning for a cyber secure future.
La sicurezza informatica per i sistemi operativi inizia a livello di controllo
Il numero di attacchi alle aziende di approvvigionamento con infrastrutture critiche nei settori della fornitura idrica, delle gallerie, del teleriscaldamento, del teleraffrescamento e dell’energia sta crescendo a dismisura. Spetta a te, come partner chiave di tante imprese, garantire una maggiore sicurezza informatica.
Ricorda: niente sicurezza informatica, niente protezione degli approvvigionamenti!
La rivoluzione energetica, la mobilità elettrica, le applicazioni di domotica e la connessione digitale della produzione e delle catene di approvvigionamento sta facendo salire alle stelle il fabbisogno energetico. Di conseguenza aumenta la pressione sugli operatori di infrastrutture critiche, che sono chiamati a garantire negli anni a venire operazioni sicure e attendibili con la massima disponibilità.
Quando si tratta di assicurare l’affidabilità delle operazioni, non basta più ottimizzare i sistemi e i processi dell’approvvigionamento. Dopotutto, la digitalizzazione sta mettendo sempre più in luce le debolezze – in termini di sicurezza – dell’hardware e del software dei prodotti esistenti in grado di collegarsi a Internet. In Germania, da diverso tempo le aziende di approvvigionamento sono vittime di attacchi informatici. Nel maggio 2020, tre autorità federali hanno segnalato possibili minacce.
Un partner competente per mettere al sicuro il futuro dei tuoi sistemi
Ti trovi nel bel mezzo di un progetto o stai per cominciarne uno nuovo? Non fa differenza: Saia Burgess Controls sarà al tuo fianco in tutte le sue fasi, ad esempio la valutazione dell’automazione pianificata e l’infrastruttura IT, la stima dei rischi tenendo conto dei sistemi e dei flussi di dati o ancora la pianificazione di misure specifiche e la definizione degli obiettivi. Quando si tratta di implementare la tecnologia in campo operativo, la sicurezza informatica comincia a livello di controllo. Saia Burgess Controls: siamo proiettati verso il futuro.
- Offriamo prodotti per l’automazione, l’ingegnerizzazione, i sistemi operativi in loco e sistemi di gestione adatti che integrano la sicurezza informatica.
- Dotiamo i prodotti di tutte le funzioni di sicurezza e offriamo il massimo livello di protezione con account utenti basati sui ruoli, verifica delle password (severità), validità limitate, crittografia dei dati, registrazione di eventi come accessi, errori e attacchi e molto altro ancora.
- Inoltre, i prodotti includono un sistema PLC a prova di attacchi informatici con l’ultima generazione di controller PCD Saia crittograficamente sicuri per soddisfare gli standard attuali.
- Creiamo procedure software e hardware moderne per crittografare e firmare programmi e dati utente.
- È possibile combinare a piacere diversi protocolli IT/OT e Fieldbus tramite interfacce IP e seriali (OPC-UA, MQTT, protocolli IT, Modbus e Profinet e CAN).
- Puoi aggiornare le installazioni esistenti per sfruttare le funzioni del controller IEC.
- Al portafoglio prodotti sono stati aggiunti pannelli HMI con protezione informatica e dispositivi di misurazione per la raccolta di dati sul campo.
- Offriamo la piattaforma software scalabile Saia PCD Supervisor a prestazioni elevate, che controlla semplici applicazioni HVAC e sistemi di automazione a livello aziendale per ampi sistemi infrastrutturali e complessi di edifici.
Sicurezza informatica per le infrastrutture, le proprietà e i sistemi critici