Stai sfogliando il catalogo prodotti per
PCD3.M6880 Saia
Controller in standby ridondanti e senza interruzioni
I nostri controller PCD3.M6880 sono dotati di due processori indipendenti. Di norma il PCD Saia attivo gestisce il programma ridondante. Se si verifica un errore, la CPU in standby prende il controllo senza che si verifichi alcuna interruzione.
Quando la ridondanza è decisiva, il nostro PCD3.M6880 risponde
I nostri controller sono progettati per le situazioni in cui l’affidabilità non è un optional, bensì un requisito. Se si verifica un errore, i due processori (CPU0 e CPU1) trasferiscono il controllo dalla CPU attiva alla CPU in standby. Senza alcuna interruzione.
Più flessibilità e prestazioni ottimizzate con i doppi processori
I controller hanno un processore per gestire il programma ridondante e monitorare il PCD attivo. Un secondo processore gestisce le funzioni non ridondanti. In questo modo migliorano le prestazioni e la flessibilità.
I/O remoti con programmazione intelligente
Gli I/O si collegano ai controller PCD3 tramite RIO intelligenti Ethernet e vengono controllati tramite questi ultimi. Gli I/O remoti sono compatibili con entrambi i controller. Non sono necessari I/O ridondanti o sensori/attuatori.
Risparmio di tempo su ingegnerizzazione e messa in servizio
L’ottimo supporto dello strumento di programmazione PG5 semplifica l’ingegnerizzazione, mentre la diagnostica a prestazioni elevate riduce di gran lunga i tempi della messa in servizio e della risoluzione dei problemi.
Semplice configurazione del sistema in una rete Ethernet standard
Le soluzioni ridondanti basate sul PCD® Saia non richiedono alcuna infrastruttura di rete speciale e sono configurabili con componenti di rete standard. Sono supportate entrambe le due topologie a stella e ad anello.
- Unità processore in standby PCD3 con 2 TCP/IP Ethernet
- Coprocessori per il funzionamento standby
- Server web e FTP, file system
- CPU con 2 MB per il programma utente
- 1 MB di memoria di espansione SRAM
- 128 MB di memoria Flash utente con file system
- Porta USB per PG5, fino a 1024 I/O, 2 ingressi interrupt
- RS-485 per Profi-S-Net/MPI/S-Bus
- 1-3 di protezione dati
Copyright © 2024 Honeywell International Inc.