Edifici sani per un apprendimento più sicuro
Il ritorno in classe dopo la pandemia implica lo sviluppo di un nuovo approccio che consenta di rispettare i nuovi standard in materia di salute e sicurezza. Ma ciò non significa dover scendere a compromessi in fatto di sostenibilità, produttività o efficienza operativa.
Ecco che cosa abbiamo imparato lavorando nelle scuole.
Il nostro approccio per rendere le scuole più pulite e sicure
Sviluppiamo insieme a te un approccio completo per ridurre i rischi a cui sono esposti gli studenti e la tua struttura. L’istruzione è il passaporto per futuro migliore. Allora impegniamoci per creare un ambiente in cui possa prosperare.
Dashboard per il monitoraggio dell’aria nelle scuole
Le nostre dashboard creano un grafico di ciascuna zona tramite dei sensori. L’indice del benessere e i gradienti termici permettono così di prendere decisioni più consapevoli.
Dashboard: la soluzione per qualsiasi tipo di edificio
Le nostre dashboard Honeywell sono compatibili con edifici dotati di un BMS nuovo o esistente, ad esempio scuole, edifici commerciali, strutture sanitarie e aeroporti.
Una dashboard per tenere d’occhio le tendenze
Le tendenze sono incluse in tutti i parametri e gli indici di benessere e possono essere confrontate tra zone diverse. Questa soluzione è applicabile ai dati storici di qualsiasi zona o parametro.
Facile esportazione dei risultati critici
La dashboard consente di stampare o esportare tutti i grafici in un file PDF o in una tabella Excel. Così puoi condividere i risultati dell’analisi con gli stakeholder più importanti.
Allarmi per segnalare le criticità
Le dashboard ti consentono di assegnare una classe di allarme a tutti i parametri. Gli allarmi relativi al benessere vengono visualizzati in una console dedicata.
Risorse
Sensori che rilevano ogni minimo problema della qualità dell’aria
Ti garantiamo una misurazione precisa di temperatura, umidità, CO2 e polveri sottili. Inoltre, i sensori possono aiutarti a gestire la pressione e il flusso dell’aria.
EAC e UV-C per aumentare la qualità dell’aria e ridurre i costi
Con un depuratore d'aria elettronico (EAC), il calo di pressione è di gran lunga inferiore a quello generato dai filtri convenzionali. Un flusso d’aria senza ostruzioni comporta un taglio del 5% dei costi energetici. La luce UV-C, inoltre, assicura la sanificazione dei condotti.