Passate al controllo via IP con Optimizer Unitary Controller
Sfruttate la cybersecurity di grado IP, I/O universali e la rivoluzionaria tecnologia T1L a doppino ritorto per trasferire i dati HVAC senza costosi e intrusivi aggiornamenti dell’infrastruttura.
FLESSIBILITÀ INTEGRATA
La tecnologia T1L permette di passare al protocollo IP senza dover ricablare la rete. La funzionalità wireless consente il montaggio in spazi difficili da raggiungere con il cablaggio del segnale.
FACILE DA INSTALLARE E COMMISSIONARE
Montaggio in scatole portafusibili su guide DIN o a parete. Relè che possono gestire fino a 277 VAC e corrente di spunto elevata (100 A). Coprimorsetti opzionali e scarico della tensione mediante fascette fermacavo.
MANUTENZIONE SEMPLICE
Retrofit conveniente per i modelli Honeywell precedenti. I terminali a vite (con codifica a colori per identificare più facilmente funzione e posizione) possono essere scambiati senza disconnettere i cavi.
Contact Us