/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller globali

    Controller Optimizer Advanced di Honeywell

    Controller impianto facile da installare e utilizzare, anche per i nuovi assunti. Funzionalità facili da aggiungere, senza sostituzioni complete. E controlli con sicurezza informatica integrata per proteggere l’OT, chiudendo la backdoor alle reti IT.

    Panoramica
    I controller Optimizer Advanced di Honeywell sono una famiglia di controller impianto & di integrazione di nuova generazione che incorporano Niagara Framework & basato su un processore quad-core a 64 bit IMX8. I dispositivi IP sono liberamente programmabili, con una suite dedicata di moduli I/O che offre opzioni di controllo estremamente flessibili. Grazie alla potenza di Niagara, forniscono entrambe le opzioni di integrazione sia Ethernet sia seriale e sono BACnetTM Building Controller (B-BC) nativi.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Conforme al protocollo BACnetTM Standard 135 versione 1.15 (ISO 16484-5)
    • LED multicolore per mostrare lo stato operativo delle comunicazioni RS485 isolate, dispositivo HMI, connessione Ethernet e stato di servizio del controller
    • Opzioni connettore Ethernet multiple
    • Interfaccia RJ11 per il collegamento con un dispositivo HMI per operazioni sul campo
    • Tutti i canali RS485 supportano PanelBus, BACnetTM MS/TP, Modbus e M-Bus
    • Supportano la condivisione dei dati C-Bus
    • Touchflake per supportare i dispositivi I/O Snapon RS485
    • Software di diagnostica avanzata integrato che facilita l’individuazione dei guasti per i dispositivi IP e MSTP
    • FRAM per archiviare i dati dinamici per il controller, inclusa l’archiviazione degli ultimi valori noti quando viene rimoss l’alimentazionea
    • Sono supportati i formati di codifica dei caratteri UTF-8 e UCS-2
    • Supporta la comunicazione peer-to-peer
    • Supporta DHCP (assegnazione automatica indirizzo IP)
    • Supporta il collegamento a margherita
    • Supporta Niagara 4 Framework completo con comunicazioni FOX e Fox-S, driver e interfacce N4
    • Morsettiere rimovibili con morsetti a vite (installati in fabbrica) o a innesto
    • Server Web integrato con supporto grafico HTML5
    • Coperture per proteggere i terminali
    • Coperture protettive per proteggere Touchflake e I/O Snapon
    • Processore i.MX 8M Plus, quad Arm® Cortex®-A53, di grado industriale a lunga durata, Frequenza: 1,2 GHz
    • SO Ubuntu Core con progettazione software modulare basata su contenitore a scatto (Cyber Secure)
    • Supporto per la gestione remota dei dispositivi Azure IOT e servizi di aggiornamento
    • Acceleratore netto neurale per lo sviluppo futuro di algoritmi AI/ML a livello Edge
    Certificazioni:
    • Classe di protezione: IP20
    • Standard di prodotto: UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, IEC/EN60730-1, IEC/EN60730-2-9, CAN/CSA-E60730-1:02, IEC/EN61326-1 e IEC/EN61010
    • Test dei componenti elettrici: IEC68
    • Certificazione: UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnetTM Standard 135 versione 1.14, ISO 16484-5, FCC Parte 15, Sottoparte B, CAN ICES-3(B)/NMB- 3(B), RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS II, Protocollo Ethernet versione IEEEC 802.3, EN-1434-3 e EN-13757-3
    • Trasformatore di sistema: I trasformatori del sistema devono essere trasformatori per l’isolamento di sicurezza in conformità a IEC 61558-2-6. Negli U.S.A. e in Canada è necessario utilizzare trasformatori NEC Classe 2.