Moduli di I/O
Moduli I/O controller avanzati
I moduli I/O sono dispositivi di espansione avanzati progettati per integrarsi con una varietà di controller Honeywell. Sono disponibili in sei varianti per soddisfare tutti i requisiti applicativi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I moduli I/O si collegano direttamente al controller utilizzando i collegamenti touch-flake, ovvero i collegamenti hardware che forniscono il bus di alimentazione e comunicazione ai moduli I/O.
Anche l’adattatore di cablaggio fornisce alimentazione e comunicazione ai moduli I/O. Generalmente viene utilizzato quando il bus di alimentazione e comunicazione deve essere esteso a una fila aggiuntiva di moduli I/O o a un pannello remoto. L’adattatore di cablaggio può essere alimentato con la stessa alimentazione del controller o con un’alimentazione separata.Caratteristiche e vantaggi:
- I moduli UIO o di ingresso/uscita universale offrono la massima flessibilità, il che riduce al minimo gli IO inutilizzati nel pannello e diminuisce l’ingombro complessivo degli I/O utilizzando la quantità minima di moduli I/O per soddisfare i requisiti dell’applicazione.
- Funzionalità plug-and-play per una facilità di installazione e manutenzione. I moduli I/O possono essere sostituiti senza dover far scorrere o spostare il cablaggio dei moduli adiacenti.
- Supporta una vasta gamma di sensori.
- I moduli I/O sono dotati di LED tricolore per tutte le indicazioni. Ciò include un LED di comunicazione RS485, LED del canale di ingresso/uscita, LED di servizio/allarme e un LED principale per lo stato operativo generale del modulo I/O.
- I moduli I/O supportano il protocollo bus pannello e hanno la capacità di supportare più protocolli di comunicazione in futuro come Modbus e BACnet MS/TP.
- Include l’esclusione manuale Hand-Off-Auto utilizzando un display intuitivo e facile da vedere per le varianti I/O selezionate. Conforme a EN ISO 164-84-2:2004.
- Ingressi analogici: risoluzione di conversione A/D a 16 bit per misurazioni accurate.
- Uscite analogiche: risoluzione di conversione A/D a 13 bit.
- Conforme a DIN19/DIN43880 (Scatola dei fusibili europea). Le dimensioni compatte consentono di montare il modulo in pannelli piccoli e scatole di fusibili per ridurre al minimo i costi.
- I moduli I/O UIO e UI includono un’uscita integrata per alimentare i sensori esterni (24 V CC a 75 mA).
- Un pulsante di servizio per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.
- Morsettiere rimovibili con codifica a colori per facilitare la manutenzione e la sostituzione senza dover ricablare il modulo I/O. Le varianti dei moduli I/O sono disponibili sia nei morsetti a vite sia in quelli a pressione.
- Il modulo relè DO include due ponticelli per collegare i comuni relè e risparmiare tempo durante l’installazione.
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- FCC Parte 15, Sottoparte B
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
- EN 61326-1
- EN 61010-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 300 328 V2.2.2:2019
- RoHS II: 2011/65/UE
- REACH 1907/2006
- EN ISO 16484-2:2004, sezione 5.4.3
- UL 916
- CSA C22.2 N. 205
- UL 60730-1
- CAN/CSA E60730-1
- UL 60730-2-9
- CAN/CSA-E60730-2-9:18