/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli Web e HMI

    HMI controller avanzata

    Interrotto

    Interfaccia pannello touch

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Dispositivi HMI robusti, progettati ergonomicamente e di facile utilizzo per i controller impianto Honeywell Advanced Controller. I dispositivi HMI sono dotati di un display touch-screen capacitivo che 24 ore su 24, 7 giorni su 7 fornisce funzioni di visualizzazione, accesso e individuazione di guasti dei punti del controller, dei moduli IO e di altre apparecchiature collegate.Caratteristiche e vantaggi:
    • Supporto multilingue
    • L’HMI è alimentata dal controller e non richiede un’alimentazione aggiuntiva.
    • Gli utenti possono accedere agli account nell’HMI per effettuare le operazioni relative al controller.
    • Gli utenti possono configurare i menu di visualizzazione in modo da mostrare gli elenchi di accesso rapido preferiti, che includono i punti dati presenti all’interno del controller e i punti dati mappati da dispositivi collegati nel controller impianto avanzato.
    • Semplicità di installazione e configurazione minima del controller avanzato per la messa in servizio.
    • L’HMI è compatibile con il controller impianto avanzato
    • L’HMI disconnette l’utente dall’account in automatico dopo cinque minuti (regolabile) di inattività dell’utente
    • L’HMI ha due basi di montaggio tra cui scegliere: Base su guida DIN e base parete/porta pannello
    Certificazioni:
    • Classe di protezione: IP30
    • Protezione dagli urti: Classe 2
    • Certificazione: CE, FCC/IC, UL/ULC