-
Locatie
-
North America
-
Europe
-
Middle East
-
Asia Pacific
- |
- < Back to Building Automation
- |
U bladert door de productcatalogus voor
You are viewing the overview and resources for
Videobewakingssystemen
De betrouwbaarheid, integriteit en robuuste aard van onze videosystemen zorgen ervoor dat u zonder problemen al uw bestaande en toekomstige beveiligingsuitdagingen kunt aanpakken.
Bescherming en gemoedsrust van Honeywell
Van IP- en analoge camera's tot digitale en netwerkvideorecorders: er is een Honeywell-beveiligingssysteem voor elke levensstijl, elk budget en elke behoefte, en het doet meer dan alleen u en uw werknemers veilig houden.
IP-CAMERA'S VAN DE 30-SERIE
Conform. Versleuteld. Betaalbaar.
Dankzij een Smart IR LED-bereik tot 50 meter, een cameraresolutie tot 5MP en veilige video-encryptie voor streamen is de 30-serie geschikt voor alle kleine tot middelgrote bedrijven en bedrijven op instapniveau die willen profiteren van een lager risico en een verbeterde beeldkwaliteit zonder dat ze meer opslag nodig hebben.
IP-CAMERA'S VAN DE 60-SERIE
Kwaliteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau brengen
De Honeywell IP-camera's uit de 60-serie bieden uitzonderlijke beeldhelderheid, flexibele systeemintegratie, veilige gegevensoverdracht, eenvoudige installatie en zijn ontworpen voor gebruik als onderdeel van videosystemen die voldoen aan NDAA 2019, Sectie 889. Hierdoor voldoen ze volledig aan alle industrienormen.
Laat het ons weten als u vragen hebt of aanvullende informatie wenst
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.