Systèmes de contrôle câblés
DLS DALI
Le système d’éclairage DALI (DLS) de Honeywell, compatible avec l’adressage DALI, offre à l’utilisateur un contrôle total de son éclairage pour optimiser l’espace éclairé. De la configuration de groupes et d’ambiances à la régulation des niveaux d’éclairage pour optimiser l’utilisation de la lumière naturelle, et combinée à des données d’occupation précises, cette gestion permet une meilleure gestion de l’énergie.
DALI16 est une application de contrôle d’éclairage DALI (LCA) intégrée au capteur PIR LightSpot HD, une référence dans sa catégorie.
DALI64 offre tous les avantages de DALI16, auxquels s’ajoutent la mise en service Bluetooth et des interrupteurs.
Idéal pour les espaces de travail modernes avec plafonds ouverts et les zones nécessitant des luminaires discrets.
MLS Digital
Le système d’éclairage MLS Digital a été conçu pour offrir des conditions d’éclairage optimales et une flexibilité maximale pour les projets d’éclairage de toute envergure.
MLS Digital offre des avantages considérablement supérieurs aux solutions de contrôle d’éclairage autonomes et aux systèmes de gestion de l’éclairage par heure. Il peut constituer une solution d’éclairage et de gestion de l’éclairage entièrement intégrée.
- Le confort et la praticité d’un éclairage par zones (zones communes, voies d’évacuation, couloirs, ambiances personnalisées et zones couvrant l’ensemble du bâtiment).
- Installation simple (y compris via des modules de contrôle d’éclairage intelligents)
- Mise en service simplifiée grâce à un programmateur infrarouge portable
- Intelligence distribuée : aucun ordinateur centralisé requis
- Gestion et contrôle graphiques optionnels du système par ordinateur
- Interface BACnet optionnelle permettant l’intégration aux systèmes de gestion technique des bâtiments (BMS)
Les performances accrues du système sont rendues possibles grâce à l’utilisation de détecteurs de présence communicants. Les informations relatives à l’occupation actuelle du bâtiment transitent par le réseau de bus basse tension. Les barrières physiques telles que les murs et les cloisons n’entravent pas ce processus.
La solution MLS comprend trois composants principaux :
Infrastructure du système MLS, incluant les alimentations, les émetteurs-récepteurs de bus, la gestion des scènes et les plaques de contrôle local.
Modules de contrôle d’éclairage intelligent MLS : assurent la connexion de plusieurs luminaires, capteurs et entrées TBTS et peuvent être utilisés pour simplifier l’installation d’un système MLS Digital ou pour fournir des solutions de contrôle local flexibles.
Capteurs réseau MLS qui fournissent des données au système
SceneSelect II
SceneSelect II permet à l’utilisateur de créer et de rappeler des scènes prédéfinies personnalisées. Une fois l’éclairage configuré pour une activité, la combinaison des niveaux d’éclairage est enregistrée comme scène prédéfinie. L’utilisateur peut ensuite passer d’une scène prédéfinie à une autre d’une simple pression sur un bouton. Il est compatible avec tous les types d’éclairage : fluorescent, basse tension et secteur.
SceneSelect II propose une gamme de contrôleurs, de variateurs et de panneaux de commande muraux configurables pour une gestion optimale de l’éclairage.