-
Standort
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Middle East
-
North America
- |
- < Back to Building Automation
- |
-
Standort
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Middle East
-
North America
- |
- < Back to Building Automation
- |
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
Sie sehen sich die Übersicht und die Ressourcen für an
- Unsere Marken
- Security
- 2G COVID Impfpass
2G-COVID-IMPFPASS CHECK
Kontrolle des 2G-Impfnachweises durch das innovative EU-konforme COVID-Zutrittssystem iSiPass™. Ideal in Kombination mit der MB-Secure Zentrale.
Die innovative Lösung zur EU-konformen Prüfung der 2G-Regeln
Betreiber von Einzelhandel, Baumärkten, Einkaufszentren aber auch beispielsweise Museen sind verpflichtet, vor jedem Zutritt einer Person den COVID-Impfnachweis zu überprüfen. Eine personal- und somit kosten intensive Investition. Die stationäre 2G-COVID-Tracking-Lösung von Honeywell Security automatisiert diese Überprüfung auf einfache und sichere Weise. Das Lesegerät ist direkt mit der EU-weiten Datenbank verbunden. Bei Nicht-Gültigkeit kann eine Alarmierung ausgelöst werden. Optional kann dies mit der Zutrittskontrolle kombiniert werden.
Zusammen mit der MB-Secure ist die 2G-COVID-Tracking von Honeywell Security ideal als Lösung für Handel, Einkaufszentren, Museen und viele weitere Anwendungen rund um den sicheren Gebäudezutritt. Durch die einfache Integration der multifunktionalen Zentrale können objekt-spezifische Aktionen bzw. Reaktion ausgelöst werden. Dies schafft gleichermaßen Sicherheit für Betreiber und Kunden bzw. Besucher.
Effektive Nutzung – reibungsloser Zutritt
QR-Code lesen
In sekundenschnelle liest und erkennt das Lesegerät jedes gültige EU COVID-Impfzertifikat. Alle EU-konformen COVID-Zertifikate werden akzeptiert. Der Aufwand für Kunden/Besucher ist so gering wie möglich.
Datencheck und Nachweis
Es folgt eine lückenlose Prüfung des digitalen COVID-Zertifikats auf Gültigkeit gemäß der 2G-Regeln. Die Freigabe ist direkt am Display erkennbar und hat so gut wie keine Verzögerung.
Prüfung und Freigabe
Ohne Personalaufwand wird sicher, schnell, automatisiert und nachweisbar ein 2G-Check durchgeführt. Das Lesegerät ist direkt mit der EU-weiten Datenbank verbunden. Die iSiPass Software zur Echtzeit-Prüfung und Freigabe/Ablehnung umfasst eine Datenbank zur Führung von Nachweisen.
2G-COVID- Zertifikat-Check. Sichere QR-Code-Erkennung und Freigabe
Automatisiert, nachweisbar, schnell
Die EU hat ein digitales Impfzertifikat entwickelt, welches Personen ermöglicht anonym ihren Impfstatus nachzuweisen. Ohne Personalaufwand kann sicher, schnell, automatisiert und nachweisbar ein 2G-Check durchgeführt.
Diese autarke automatisierte Lösung zur Prüfung der Zertifikat-Echtheit und Gültigkeit kann bei optionaler Anbindung an die multifunktionalen Zentrale MB-Secure (oder Zentralen von Dritt-Anbietern) darüber hinaus eine Aktion bei Gültigkeit bzw. Nicht-Gültigkeit auslösen, wie z. B. Verweigerung des Zugangs oder stille Alarmierung. Das Gerät in Verbindung mit der Zentrale MB-Secure zur Scharf-/Unscharf-Schaltung verwendet werden, wodurch ein zusätzlicher Leser nicht mehr erforderlich ist.
Schnelle und einfache Prüfung der 2G-Regeln
Die stationäre 2G-Tracking-Lösung von Honeywell Security automatisiert die Prüfung des EU-COVID-Zertifikats auf einfache, sichere und nachvollziehbare Weise. Jede einzelne 2G-Prüfung wird protokolliert und dient dem lückenlosen Nachweis der 2G-Prüfung. Diese digitale Überprüfung des QR-Codes ist eine innovative Lösung und ist gerade bei für Einrichtungen mit hoher Besucherfrequenz geeignet, da bis zu 35 Checks pro Minute unterstützt werden. So werden kostspielige Kontrollen durch zusätzliches Wachpersonal unnötig. Das Design des Lesegerätes passt sich perfekt in moderne oder klassische Architekturen an.
Bitte kontaktieren Sie uns.
Unsere technischen Experten sind auch erfahrene Zuhörer. Teilen Sie Ihre größten Herausforderungen. Sie schlagen Ihnen eine Lösung vor, die zu Ihnen und Ihrem Budget passt.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.