/content/hbtbt/de/de/search-results.html
mb-secure-pro-2880x1440px.jpg
mb-secure-pro-2880x1440px.jpg

Die innovative MB-Secure PRO

Die Alarmzentrale von Honeywell Security ist das Herzstück unserer Sicherheitslösung – sie bietet die Leistung, Kapazität und Vielseitigkeit, um praktisch jede Installationsanforderung von einer einzigen Plattform aus zu erfüllen.

MB-Secure PRO - die Alarmzentrale, die Maßstäbe setzt

Ein Vorteil: Leistungsumfang, wie man ihn braucht

Alle MB-Secure PRO Zentralen sind mit einer einheitlichen Platine ausgestattet. Die vorprogrammierten Bundles von der MB-Secure PRO 2000 bis hin zur MB-Secure PRO 6000 enthalten bereits den jeweiligen Leistungsumfang. Der Errichter kann nun die individuell benötigten Funktionalitäten und gewünschte Erweiterungen ganz nach Bedarf mittels eines Lizenzschlüssels durch ein Online-Portal aktivieren. Das Lizenzierungstool erleichtert nicht nur die Installation und die Programmierung. Es bietet auch enorme Kostenvorteile. 

Ein weiterer Vorteil: Nur bezahlen, was man braucht

Mit dem Lizenzschlüssel kann der Errichter zum Beispiel Leistungsmerkmale für Bereiche, Meldergruppen, Raum-/Zeitzonen, Makros, für Benutzer und Datenträger einfach und schnell definieren.

Mit dem Lizenzschlüssel werden auch die gewünschten Leistungsmerkmale der Zutrittskontrolle, der Schnittstelle zum Management-System oder der IP-Alarmübertragung definiert. Für alle Basislizenzen und Erweiterungen gilt: Man braucht nur zu bezahlen, was wirklich freigeschaltet wird.

Einzigartig: Einbruchmelde – und Zutrittskontrolle in einem System

Wo Einbruchdetektion gefordert wird, ist auch immer Zutrittskontrolle erforderlich. Die MB-Secure PRO vereint beide Gewerke auf einzigartige Weise mit einer zentralen Verarbeitung aller Informationen und Benutzerberechtigungen. Die Verwaltung von Benutzerrechten und die Alarmverarbeitung und -visualisierung können komfortabel durch die nahtlos integrierten Softwarepakete IQ MultiAccess WINMAG plus erfolgen.

Kontaktieren Sie uns