Nous avons également réuni compatibilité et programmabilité.
L’automate Saia PCD3.M6893 est compatible avec les systèmes d’E/S PCD3. Sans oublier qu’il est programmable selon la norme industrielle CEI 61131-3 relative au développement d’applications et prend en charge tous les langages qu’elle mentionne.
Quelques raisons parmi tant d’autres de choisir l’automate CEI QronoX.
Une conception puissante et efficace.
La programmation en langage de haut niveau conformément à la norme CEI 61131-3 assure une plus grande flexibilité. Vous bénéficiez d’un accès à des développeurs et à leurs solutions publiées.
Un automate programmable industriel (API) pour la cybersécurité.
L’API repose sur les normes CEI 62443, avec une sécurité intégrée pour protéger les connexions à Internet et au cloud.
Un API qui prend en charge de multiples protocoles.
Les utilisateurs bénéficient de l’intégration fluide de 14 interfaces de communication. De nombreux protocoles peuvent être combinés grâce à des ports IP et série, tels que OPC-UA, Modbus et Profinet.
Un chiffrement pour assurer la sécurité de vos données.
Des cartes micro SD allant jusqu’à 32 Go sont prises en charge pour le stockage de grandes quantités de données comme l’historique des alarmes et des événements. Le chiffrement des fichiers aide à prévenir tout accès non autorisé.
Une compatibilité totale avec les systèmes d’E/S PCD3.
La compatibilité avec les systèmes éprouvés d’E/S PCD3 garantit un fonctionnement fiable et robuste. Les installations existantes peuvent facilement être mises à niveau pour disposer des nouvelles fonctionnalités.