Pas d’approvisionnement sécurisé sans cybersécurité.
L’augmentation de la demande a renforcé la pression sur les opérateurs d’infrastructures critiques qui doivent assurer la fiabilité des installations et les protéger des cyberattaques. La sécurité doit toutefois aller plus loin que la simple optimisation des systèmes d’approvisionnement.
La cybersécurité pour les infrastructures, les systèmes et les bâtiments critiques.
Le système Saia PCD QronoX est simple à programmer, mais difficile à pirater.
Ce système fournit aussi bien une solution de cybersécurité qu’une programmation en langage de haut niveau. Son système d’exploitation, qui comprend tous les programmes d’application et de communication, est signé et chiffré, ce qui empêche les accès non autorisés.
Vivez une expérience de cybersécurité inédite.
Nous proposons le premier système d’API doté du matériel et des logiciels à même de satisfaire à toutes les exigences de cybersécurité de la norme CEI 62443, niveau de sécurité 3.
Préparez votre infrastructure pour l’avenir.
Avec l’automate CEI, le système PCD QronoX propose la dernière génération d’automates Saia PCD, un matériel pérenne combiné au logiciel Engineering and Commissioning.
Choisissez un système qui parle votre langue.
Le système PCD QronoX comprend une programmation en langage de haut niveau orientée objet conformément à la norme CEI 61131-3.
Soyez compatible avec les systèmes d’E/S PCD3.
Une compatibilité avec les systèmes d’E/S PCD3 garantit un fonctionnement fiable et robuste. Les installations existantes peuvent facilement être mises à niveau pour disposer des nouvelles fonctionnalités.
Contrôlez le temps nécessaire à l’exécution des tâches tout en bénéficiant d’une transparence en temps réel.
Le système d’exploitation QNX permet une grande disponibilité en temps réel avec précision. Le langage de programmation normalisé assure un fonctionnement sur de nombreuses générations.
Intégrez la prise en charge de plusieurs protocoles à un seul API.
Intégrez fluidement jusqu’à 14 interfaces et profitez de la liberté de combiner des protocoles tels que OPC-UA, MQTT, des protocoles informatiques, Modbus ou encore Profinet.
Bénéficiez d’une solution idéale pour les infrastructures les plus diverses.
Le système se prête particulièrement bien aux infrastructures d’adduction d’eau, aux tunnels, aux réseaux de chauffage ou de refroidissement urbains ou aux installations énergétiques.