Vous parcourez le catalogue de produits pour
Vous consultez la présentation et les ressources pour
Saia PCD3.M6880
Des automates pour systèmes redondants sans interruption
Notre automate PCD3.M6880 intègre deux processeurs indépendants. Normalement, le processeur Saia PCD actif gère le programme redondant. En cas d’erreur, le processeur en veille prend le relais sans interruption.
Lorsque la redondance est essentielle, nos PCD3.M6880 sont là.
Ils sont conçus pour les cas où la fiabilité n’est pas une option, mais une nécessité. Avec deux processeurs, CPU0 et CPU1, l’automate passe du processeur actif à celui en veille en cas d’erreur. Sans interruption.
Deux processeurs pour plus de flexibilité et une meilleure performance.
Les automates disposent d’un processeur pour gérer le programme redondant et surveiller le PCD actif. Un deuxième processeur gère les fonctions non redondantes. La performance et la flexibilité s’en trouvent grandement renforcées.
E/S distantes, intelligentes et programmables.
Les entrées/sorties se connectent aux automates PCD3 via des RIO Ethernet intelligents qui permettent de les contrôler. Les E/S distantes sont pour les deux processeurs. Pas besoin d’E/S redondantes ni de capteurs ou d’actionneurs.
Gain de temps pour la conception et la mise en service
Grâce à l’assistance efficace de l’outil de programmation PG5, la conception reste simple tandis que les diagnostics de haute performance réduisent considérablement le temps nécessaire à la mise en service et au dépannage.
Paramétrage simple du système dans un réseau Ethernet standard
Les solutions redondantes reposant sur Saia PCD® ne nécessitent aucune infrastructure réseau spéciale et peuvent se paramétrer à l’aide de composants réseau standards. Les topologies tant en étoile qu’en anneau sont prises en charge.
- Processeur PCD3 pour systèmes redondants avec 2 TCP/IP Ethernet
- Coprocesseur pour le fonctionnement du système redondant
- Serveur web et FTP, système de fichiers
- Processeur avec programme utilisateur de 2 Mo
- Extension de mémoire vive statique de 1 Mo
- 128 Mo de mémoire Flash utilisateur avec système de fichiers
- Port USB pour PG5, jusqu’à 1024 E/S, 2 entrées d’interruption
- RS-485 pour Profi-S-Net/MPI/S-Bus
- Protection de données de 1 à 3 ans
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.