/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

Une automatisation qui met d’accord votre personnel, votre budget et l’environnement.

Notre solution Saia PCD Supervisor peut gérer des régulateurs d’ambiance CVC de base ou une entreprise entière. Sa technologie ouverte simplifie l’intégration à des systèmes tiers, tandis que son efficacité vous aide à réduire votre facture d’énergie et à protéger l’environnement.

Besoin de plus de raisons de choisir Saia PCD Supervisor ?

C’est une solution complète. Toutes les fonctionnalités, une seule plateforme logicielle.

Saia PCD Supervisor rassemble la visualisation, l’interaction, la surveillance et l’élaboration de rapports sur une seule plateforme. Les données compilées sont présentées dans un tableau de bord sous HTML5.

Une consommation d’énergie transparente.

Saia PCD Supervisor EM peut surveiller et optimiser la consommation d’énergie en consignant un large éventail de données énergétiques dans un espace centralisé et cybersécurisé.

Personnalisation des profils utilisateurs.

Avec Saia PCD Supervisor, l’intégration LDAP permet le transfert de profils utilisateur existants. Des interfaces personnalisées assurent une exploitation sécurisée et efficace.

Sécurité, performance et adaptation aux architectures des systèmes modernes.

Saia PCD Supervisor prend la sécurité au sérieux. Il est possible d’utiliser des serveurs virtuels, des bases de données redondantes, une conception multi-utilisateur et des interfaces IdO.

Un système ouvert garantissant une intégration simple et transversale.

La flexibilité du système repose sur des protocoles standards comme BACnet, Modbus, OPC, etc. Ces normes de communication simplifient l’intégration de systèmes tiers.

L’efficacité au cœur de la conception.

La migration de tous les automates PCD est simplifiée. Un tableau de mappage définit les améliorations des points de données. Et grâce aux modèles prédéfinis, il est possible de personnaliser la visualisation des données.

Créez un pack qui répond à vos besoins.
  • PCD8.SUP-500
    Pack de base Saia PCD Supervisor comprenant un pilote S-Bus SBC et une base de données de 500 points. Les packs de base Saia PCD Supervisor comprennent 18 mois de maintenance et un pack de mise à niveau gratuit depuis une ancienne version.
  • PCD8.SUP-2500
    Pack de base Saia PCD Supervisor comprenant un pilote S-Bus SBC et une base de données de 2 500 points. Les packs de base Saia PCD Supervisor comprennent 18 mois de maintenance et un pack de mise à niveau gratuit depuis une ancienne version.
  • PCD8.SUP-10000
    Pack de base Saia PCD Supervisor comprenant un pilote S-Bus SBC et une base de données de 10 000 points. Les packs de base Saia PCD Supervisor comprennent 18 mois de maintenance et un pack de mise à niveau gratuit depuis une ancienne version.
  • PCD8.SUP-100EXT
    100 points de base de données SBC supplémentaires pour le Saia PCD Supervisor. Les clients peuvent partir de n’importe quel pack de base pour acquérir l’extension de points S-Bus de leur choix à tout moment afin de conférer à leur système de supervision de la gestion technique et énergétique des bâtiments (GTEB) les capacités nécessaires aux fonctions de surveillance et de contrôle.
  • PCD8.SUP-2500EXT
    2 500 points de base de données SBC supplémentaires pour le Saia PCD Supervisor. Les clients peuvent partir de n’importe quel pack de base pour acquérir l’extension de points S-Bus de leur choix à tout moment afin de conférer à leur système de supervision de la gestion technique et énergétique des bâtiments (GTEB) les capacités nécessaires aux fonctions de surveillance et de contrôle.
  • PCD8.SUP-5000EXT
    5 000 points de base de données SBC supplémentaires pour le Saia PCD Supervisor. Les clients peuvent partir de n’importe quel pack de base pour acquérir l’extension de points S-Bus de leur choix à tout moment afin de conférer à leur système de supervision de la gestion technique et énergétique des bâtiments (GTEB) les capacités nécessaires aux fonctions de surveillance et de contrôle.
  • PCD8.SUP-15000EXT
    15 000 points de base de données SBC supplémentaires pour le Saia PCD Supervisor. Les clients peuvent partir de n’importe quel pack de base pour acquérir l’extension de points S-Bus de leur choix à tout moment afin de conférer à leur système de supervision de la gestion technique et énergétique des bâtiments (GTEB) les capacités nécessaires aux fonctions de surveillance et de contrôle.
  • PCD8.SUP-500OPEN
    Extension de la licence de base par l’ajout de 500 points de protocoles ouverts. Veuillez noter que le système de gestion des licences de protocoles ouverts est conçu de sorte que vous deviez demander une mise à niveau de votre licence dès lors que vous atteignez la limite en matière de points.
  • PCD8.SUP-2500OPEN
    Extension de la licence de base par l’ajout de 2 500 points de protocoles ouverts. Veuillez noter que le système de gestion des licences de protocoles ouverts est conçu de sorte que vous deviez demander une mise à niveau de votre licence dès lors que vous atteignez la limite en matière de points.
  • PCD8.SUP-5000OPEN
    Extension de la licence de base par l’ajout de 5 000 points de protocoles ouverts. Veuillez noter que le système de gestion des licences de protocoles ouverts est conçu de sorte que vous deviez demander une mise à niveau de votre licence dès lors que vous atteignez la limite en matière de points.
  • PCD8.SUP-10000OPEN
    Extension de la licence de base par l’ajout de 10 000 points de protocoles ouverts. Veuillez noter que le système de gestion des licences de protocoles ouverts est conçu de sorte que vous deviez demander une mise à niveau de votre licence dès lors que vous atteignez la limite en matière de points.
  • PCD8.SUP-OPC
    Extension des points de protocoles ouverts par la connectivité OPC client. OPC client est un code de déblocage distinct qui utilise la base de données de points ouverts achetée.
  • PCD8.SUP-DB-CSV
    Extension des capacités du Saia PCD Supervisor par l’interaction avec Microsoft Excel. La fonctionnalité CSV permet l’importation de fichiers CSV afin de créer des fichiers journaux hors connexion (cela n’est pas nécessaire pour obtenir une sortie CSV standard à des fins de création de rapports). La fonctionnalité SQL consiste en un connecteur d’exportation permettant de sauvegarder des données de bases de données SQL externes que la clientèle peut avoir sur place (pilote unidirectionnel permettant uniquement la sauvegarde de données, et non leur récupération).
  • PCD8.SUP-DB-SQL
    Extension des capacités du Saia PCD Supervisor par la communication avec le serveur SQL. La fonctionnalité CSV permet l’importation de fichiers CSV afin de créer des fichiers journaux hors connexion (cela n’est pas nécessaire pour obtenir une sortie CSV standard à des fins de création de rapports). La fonctionnalité SQL consiste en un connecteur d’exportation permettant de sauvegarder des données de bases de données SQL externes que la clientèle peut avoir sur place (pilote unidirectionnel permettant uniquement la sauvegarde de données, et non leur récupération).
  • PCD8.SUP-MNT1
    Mise à niveau de maintenance de Saia PCD Supervisor : 1 an supplémentaire
  • PCD8.SUP-MNT3
    Mise à niveau de maintenance de Saia PCD Supervisor : 3 ans supplémentaires
  • PCD8.SUP-MNT5
    Mise à niveau de maintenance de Saia PCD Supervisor : 5 ans supplémentaires
  • PCD8.SUP-EM25
    Licence de base pour Saia PCD Supervisor avec max. 25 points de mesure
  • PCD8.SUP-EM50EXT
    Licence pour 50 points de mesure supplémentaires
  • PCD8.SUP-EM100EXT
    Licence pour 100 points de mesure supplémentaires
  • PCD8.SUP-EM1KEXT
    Licence pour 1000 points de mesure supplémentaires
  • PCD8.SUP-EM-DEMO
    Version de démonstration de 90 jours (avec l’ensemble des fonctionnalités)

Au-delà de l’innovation et de la fiabilité, nous vous offrons la sérénité.

Depuis 1978, nous produisons des appareils robustes, adaptables et compatibles. Nous procédons à des contrôles de qualité des plus strictes. Vous pouvez donc utiliser nos appareils l’esprit tranquille tout au long du cycle de vie d’un système.