Communiqués de presse
Clair et actualisé
Bienvenue dans l’espace presse de Saia Burgess Controls. Vous y trouverez des communiqués de presse, des publications techniques, nos documents de presse, ainsi que les coordonnées de notre service de presse. Cette rubrique comprend nos communiqués de presse locaux. Vous pouvez télécharger des communiqués de presse dans d’autres langues sur les pages de notre site Web correspondant aux pays concernés.
Juin 2020
Avec Saia PCD® QronoX, Saia Burgess Controls (SBC) introduit sur le marché une nouvelle génération de technologie API cyber sécurisée
- Sécurité logicielle et matérielle conforme aux normes les plus récentes
- Langage de programmation orientée objet selon la norme CEI 61131-3
- Compatibilité avec les modules d’E/S Saia PCD3
Morat, le 9. Juin 2020 – Saia PCD® QronoX est le tout dernier système d’API qui propose une nouvelle génération évolutive d’automates Saia PCD® se programmant avec la suite logicielle QronoX ECS (Engineering and Commissioning Suite). Il s’agit du premier système de technologie d’API qui satisfait pleinement aux standards de cybersécurité selon ANSI ISA 62443 Security Level 3, pour le matériel comme pour le logiciel. Cet automate performant permet également une programmation orientée objet en langage structuré, selon la norme internationale CEI 61131-3, tout en restant compatible avec les modules d’E/S PCD3. Le système Saia PCD® QronoX est particulièrement bien adapté aux applications et infrastructures critiques, dans les secteurs de l’approvisionnement en eau, des infrastructures de tunnels, des réseaux de chauffage et de froid urbains ou encore de la production et de la distribution d’énergie.
Mars 2019
Arrivée d’une nouvelle génération de la technologie PCD avec Saia PCD3.M6893
Automate fiable doté d’une sécurité cybernétique
Langage de programmation orientée objet selon la norme CEI 61131-3
Extension possible avec le système d’E/S Saia PCD3 actuel
Morat, mars 2019 – Avec le nouvel automate CEI, Saia Burgess Controls (SBC) présente l’arrivée de la technologie PCD de nouvelle génération. Le prototype révélé lors de l’ISH est équipé des technologies de cybersécurité les plus pointues et d’un langage de programmation orientée objet. Comme d’habitude, le matériel reste compatible avec les modules d’E/S et de communication antérieurs.
Contact Presse
Vous cherchez un contact au service de presse?
Veuillez vous adresser au partenaire mentionné. Nous vous répondons volontiers.
Weber Shandwick
Karlstraße 68
80335 München
Deutschland
Telefon +49 89 3801 790
kontakt@webershandwick.com
www.webershandwick.de
Saia-Burgess Controls AG
Pressestelle
Bahnhofstrasse 18
3280 Murten
Schweiz
Telefon +41 26 580 30 00
presse@saia-pcd.com
www.saia-pcd.com