Vous parcourez le catalogue de produits pour
Vous consultez la présentation et les ressources pour
Nous assurons le confort de vos étudiants, et votre efficacité.
Pour étudier, de l’air frais, des températures agréables et une humidité optimale sont essentiels. Les objectifs d’une école consistent à améliorer son efficacité énergétique, à renforcer sa transparence et à créer la meilleure expérience d’apprentissage possible.
ÉCOLES
Des contrôles en fonction des besoins permettent d’énormes économies.
D’après une étude, les écoles sont normalement occupées 26 % du temps.* Quand elles sont vides, des contrôles en fonction des besoins peuvent économiser énormément d’argent. Nos solutions s’adaptent aux configurations changeantes des salles.
* Source : Fraunhofer Institute for Building Physics, « Besseres Lernen in energieeffizienten Schulen », Stuttgart, 2010.
Gérer les salles face à des exigences complexes.
Les conditions requises dans les salles de classe deviennent toujours plus complexes. Comment la technologie améliore-t-elle la performance ? Comment la connexion de tous vos systèmes peut-elle économiser de l’énergie ? Nous avons les réponses.
La même technologie qui augmente l’efficacité peut également réduire les coûts.
L’automatisation intelligente des salles est tellement efficace que vous pouvez atteindre près de 70 % d’économies. Vous pouvez en outre économiser 30 % sur les coûts de l’électricité et du chauffage.
Lorsque les conditions des salles sont optimisées, tant les étudiants que les enseignants expriment leur plein potentiel.
Un contrôle précis de la température, de la ventilation et de l’humidité assure des conditions optimales. L’intégration des systèmes permet également d’économiser de l’argent lorsqu’une salle est vide.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.